StarTech.com

Tarjeta de sonido PCI Express con sonido envolvente de 7.1 canales 24bit 192 kHz

Agregue sonido digital envolvente por fibra óptica a su computadora mediante PCIe

ID del Producto: PEXSOUND7CH

  • Calidad superior de audio, con sonido envolvente 7.1 de alta resolución
  • Compatible con dispositivos de audio digital por fibra óptica o audio análogo, a través de conectores SPDIF o de 3,5mm
  • Todos los puertos se acoplan a ordenadores de factor de forma pequeño (soporte para perfil bajo incluidas), mediante la tarjeta principal y el soporte del cabezal
Ver otros
  • Compatible con audio de alta definición (HD), con calidad de hasta 24 bits y 192KHz de reproducción y grabación
  • Entradas para micrófono, línea y SPDIF
  • ~ 92dB de Relación señal-ruido en la salida frontal
  • Tres entradas internas auxiliares (2x CD/DVD-IN y 1x Intel HD de audio del panel frontal)
  • Compatible con ASIO y WASAPI
$1,902.39 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips C-Media - CM8828
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Especificaciones de Audio Reproducción y grabación de 24 bits / 192KHz

Relación Señal-Ruido: Aproximadamente 92dB (ponderación A) en la salida frontal

Conexiones:
- Entrada análoga de línea izquierda / derecha
- Entrada análoga de micrófono izquierdo / derecho
- Entrada S/PDIF digital por fibra óptica
- Salida S/PDIF digital por fibra óptica
- 2x cabezal de 10 pines
- Cabezal de 9 pines
- 2x cabezal análogo de entrada CD
- Salida análoga frontal izquierda / derecha
- Salida lateral análoga envolvente izquierda / derecha
- Salida análoga centro / subwoofer
- Salida análoga envolvente trasera izquierda / derecha
Soporte Full Duplex
Conector(es)
Puertos Externos 2 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra
6 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Puertos Internos 2 - MPC2 (4 pines, audio) Macho
2 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre) Macho
1 - IDC (9 pines, USB 2.0, cabezal de placa madre) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x1 o superior (x4, x8, x16) disponible
Ranura adicional en la caja de su ordenador, si se instala y utiliza la platina del cabezal
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -10C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 4.3 in [10.9 cm]
Peso del Producto 3.5 oz [99 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.7 oz [190 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de sonido PCI Express de 7.1 canales con cabezal y cable de 10 pines
2 - Soportes de perfil bajo
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Sonido PCI con Sonido Envolvente Surround de 5.1 Canales
PCISOUND5CH2
Tarjeta de Sonido PCI con Sonido Envolvente Surround de 5.1 Canales

Incorpore 5,1 canales de audio a una computadora de escritorio a través de una ranura PCI

$544.03 con IVA
Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital Óptico
ICUSBAUDIO7D
Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital Óptico

Agrega una tarjeta de sonido externa 7.1 a una computadora a través de un puerto USB

$1,187.83 con IVA
Tarjeta de Sonido 7.1 Virtual USB Externa Adaptador Convertidor
ICUSBAUDIO7
Tarjeta de Sonido 7.1 Virtual USB Externa Adaptador Convertidor

Agrega soporte de parlantes y micrófono a una computadora a través de un puerto USB

$666.99 con IVA
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa - Adaptador Convertidor con Salida SPDIF - Negro
ICUSBAUDIO2D
Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa - Adaptador Convertidor con Salida SPDIF - Negro

Permite agregar una salida de audio digital SPDIF y conexiones de audio/micrófono de 3.5 mm a un sistema a través de USB

$1,063.71 con IVA

Accesorios