Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Laptop
- Adaptadores de Video y Pantallas
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFps
- Montaje de Pantallas
- Candados para Laptop
- Partes de Computadora
Navegar Por
Tarjetas y Adaptadores Seriales
Si usted está buscando una forma simple y económica de conectar sus dispositivos seriales en su aplicación industrial o sala de servidores, nuestras Tarjetas y Adaptadores Seriales facilitan agregar puertos Seriales (RS-232, RS-422, RS-485 etc.) a su computadora por medio de puertos de expansión comunes tales como PCI y PCI Express, así como a través de USB.Filtrar por:
41 a 50 de 62 resultados
Clasificar:
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe Perfil Bajo de 8 Puertos Serial RS232 Low Profile
Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express de bajo perfil
Adaptador USB-C a Serial DB9 RS232 - Cable Convertidor USBC a Serial DB9 RS232 - Adaptador USB Tipo C a Serial DB9 RS232
Conecte un periférico RS232 (DB9) a su dispositivo USB-C
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serial RS232 DB9
Incorpore ocho puertos seriales RS232 a una laptop o de escritorio a través un único puerto USB
Tarjeta Adaptadora ExpressCard/34 de un Puerto Serial DB9 UART 16950 RS232 Express Card 34mm
Agrega un puerto serial RS232 por medio de una ranura de expansión ExpressCard
Cable Micro USB a Serie DB9 RS232 para Android - Adaptador Serial con Carga USB - Macho a Macho
Permite agregar un puerto serial RS232 a un smartphone o una tableta, a través de Micro USB con capacidad de carga por USB
Tarjeta Adaptadora PCI de un Puerto Serial DB9 UART 16950 RS232 - 1x DB9 Macho
Agrega un puerto serial RS232 por medio de una ranura de expansión interna PCI
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E 2 Puertos Serial 1 Paralelo con Cable Multiconector RS232
Incorpore un puerto paralelo y dos puertos seriales RS-232 a su PC a través de una ranura de expansión PCI-Express
Adaptador USB a 1 Puerto Serial RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Convertidor
Agregue un puerto serial RS232 con aislamiento galvánico y protección ESD a través de un puerto USB - Montaje en riel DIN
Adaptador Convertidor USB Tipo C a Serial DB9 RS232 con Retención de Puertos COM - Cable USBC a Serial
Agregue un puerto serial mediante este adaptador USB C a serie con retención de puerto COM
Cable Adaptador Convertidor de Impresora USB Tipo C a Paralelo - Cable USBC a DB25 Alimentado por el Bus - Cable para Impresora
Agregue un puerto paralelo a través del puerto USB-C de su computadora portátil o de escritorio y conecte con una impresora paralela DB25