StarTech.com
Producto Futuro

Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | GbE | Compatible con Mac & Windows®

ID del Producto: HB31C2A1CGS

  • Agregue un puerto USB-C, dos puertos USB-A (incluyendo un puerto de carga rápida BC 1.2) y un puerto GbE a su laptop Mac, Windows, Linux u otra equipada con USB Type C™, así como tablets con USB-C
  • Concentrador USB 3.1 Gen 2 con autoalimentación y adaptador universal de alimentación incluido
  • Se puede instalar con los soportes de bases/replicadores de StarTech.com, para configuraciones flexibles en pared y escritorio
Ver otros
  • El Hub USB Type-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps
  • Diseño compacto y cable anfitrión extendido a 1 metro, a fin de ajustarse a varias configuraciones
  • Instalación plug-and-play, sin necesidad de software controlador
$2,100.75 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL5428
Realtek - RTL8153B
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Soporte para Multiplicador de Puertos
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Receptáculo (toma)
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Receptáculo (toma)
2 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma)
1 - RJ-45 Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x versión LTS Ubuntu 14.04.x LTS y 16.04 versión LTS Chrome OS 61.x Android OS 8.x
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Indicador de alimentación y enlace
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24W
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Altura del Producto 25.000
Ancho del Producto 60.000
Color Negro y Gris Espacial
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 0.000
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 51.000
Ancho de la Caja 213.000
Longitud de la Caja 149.000
Peso (de la Caja) del Envío 1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C
1 - Adaptador Universal de Alimentación
4 - Clips para adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Cable USB-C anfitrión (1 metro)

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x versión LTS Ubuntu 14.04.x LTS y 16.04 versión LTS Chrome OS 61.x Android OS 8.x

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Hub USB-C - 4 Puertos USB-A - 10 Gbps
Novedad
HB31C4AS
Adaptador Hub USB-C - 4 Puertos USB-A - 10 Gbps

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | Orificios de Montaje | Compatible con Mac & Windows®

$2,002.15 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado
Producto Futuro
HB31C2A1CGS
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | GbE | Compatible con Mac & Windows®

$2,100.75 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos - 3x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado
HB31C3A1CS
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos - 3x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | Orificios de Montaje | Compatible con Mac & Windows®

$2,026.51 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & USB-C - PD 3.0 - 10Gbps
Novedad
HB31C3A1CPD3
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & USB-C - PD 3.0 - 10Gbps

USB Type C™ GEN 2| Entrega de Potencia PD 3.0 | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,729.55 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos 2x USB-A & 1x USB-C - Puerto de Red - 10Gbps
HB31C2A1CGB
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos 2x USB-A & 1x USB-C - Puerto de Red - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 (10Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,680.83 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & 1x USB-C - 10Gbps
HB31C3A1CB
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & 1x USB-C - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 (10Gbps) | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,507.99 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps
HB31C3ASDMB
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 | Tarjetas SD & Micro SD | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,655.31 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A & 2x USB-C - 10Gbps
HB31C2A2CB
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A & 2x USB-C - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 |con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,556.71 con IVA

Accesorios