StarTech.com

Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A & 2x USB-C - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 |con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

ID del Producto: HB31C2A2CB

  • Agrega dos puertos USB-C y dos puertos USB-A a su laptop Mac, Windows, Linux o cualquier otra laptop o tablet (por ejemplo, iPad Pro) equipada con USB-C
  • El concentrador USB Type-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps
  • Diseño compacto y portátil, con cable anfitrión extendido (25cm)
Ver otros
  • Concentrador USB que funciona con alimentación por bus, sin que se requiera alimentación externa
  • Instalación plug-and-play, sin necesidad de software controlador
$1,556.71 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5423
VIA/VLI - VL160
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 2 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma)
2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64bits), 7 (32/64bits) Windows® Server 2019, 2016, 2012 (32/64bits), 2008 R2 Mac OS 10.14 -10.10 Linux Kernel, versiones 5.x - 4.x LTS Ubuntu versiones 19.04 -12.04 LTS Chrome OS 69.x y versiones más recientes Android OS 9.x y versiones más recientes
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentación por bus
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 95% (sin condensación) a 25℃
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70℃
Temperatura Operativa 0 to 50℃
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [45 mm]
Color Negro y Gris Espacial
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 9.8 in [25 cm]
Longitud del Producto 14.4 in [365 mm]
Peso del Producto 2.5 oz [70 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [144 mm]
Longitud de la Caja 8.1 in [207 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.9 oz [196 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64bits), 7 (32/64bits) Windows® Server 2019, 2016, 2012 (32/64bits), 2008 R2 Mac OS 10.14 -10.10 Linux Kernel, versiones 5.x - 4.x LTS Ubuntu versiones 19.04 -12.04 LTS Chrome OS 69.x y versiones más recientes Android OS 9.x y versiones más recientes

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & USB-C - PD 3.0 - 10Gbps
Novedad
HB31C3A1CPD3
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & USB-C - PD 3.0 - 10Gbps

USB Type C™ GEN 2| Entrega de Potencia PD 3.0 | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,729.55 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos 2x USB-A & 1x USB-C - Puerto de Red - 10Gbps
HB31C2A1CGB
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos 2x USB-A & 1x USB-C - Puerto de Red - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 (10Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,680.83 con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos - USB Tipo C USB 3.1 - Concentrador de 4 Puertos USB A
$1,359.51 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps
HB31C3ASDMB
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 | Tarjetas SD & Micro SD | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,655.31 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A & 2x USB-C - 10Gbps
Novedad
HB31C2A2CB
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A & 2x USB-C - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 |con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,556.71 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado
Producto Futuro
HB31C2A1CGS
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | GbE | Compatible con Mac & Windows®

$2,100.75 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos - 3x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado
Novedad
HB31C3A1CS
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos - 3x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | Orificios de Montaje | Compatible con Mac & Windows®

$2,026.51 con IVA
Adaptador Hub USB-C - 4 Puertos USB-A - 10 Gbps
Novedad
HB31C4AS
Adaptador Hub USB-C - 4 Puertos USB-A - 10 Gbps

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | Orificios de Montaje | Compatible con Mac & Windows®

$2,002.15 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & 1x USB-C - 10Gbps
HB31C3A1CB
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & 1x USB-C - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 (10Gbps) | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,507.99 con IVA

Accesorios