StarTech.com

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-C

Actualice su computadora a la tecnología USB 3.1 Gen 2, con velocidad a 10Gbps, mediante la integración de dos puertos USB Type-C

ID del Producto: PEXUSB312C

  • Transfiera sus archivos y acceda a los dispositivos USB 3.1 más rápidamente, con hasta 10Gbps de rendimiento de transmisión
  • Anticípese al futuro de la conectividad universal mediante la integración de dos puertos USB-C a su computadora
  • Conecte dispositivos de gran potencia a los puertos integrados y al conector integrado de alimentación SATA
Ver otros
  • Funciona con sus dispositivos USB 3.0 (5Gbps) y USB 2.0 (480Mbps), retrocompatibilidad que resulta económica.
  • Cada puerto USB Type-C ofrece hasta 3 amperios de potencia
  • Se ajusta a sistemas de perfil estándar o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble
  • Configuración rápida, sin problemas.
  • Interfaz PCIe x4 que cumple con la especificación Base de PCI Express Base, revisión 3.0
  • Compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0, así como las especificaciones 1.0 y 2.0 sobre USB 3.1
$1,184.35 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

General

Prepárese para el futuro de la conectividad universal y el rendimiento a alta velocidad. Esta tarjeta USB 3.1 integra dos puertos USB-C™ a su computadora de escritorio, con un ancho de banda combinado de hasta 10Gbps. Gracias al mayor ancho de banda, puede ahorrar tiempo y evitar los cuellos de botella a menudo asociados a otras tecnologías de conectividad.

Tabla de velocidades USB en la que se muestra la ventaja de USB 3.1 a 10Gbps, en comparación con velocidades USB de generación anterior

Dado que la tarjeta ofrece puertos USB Type-C™, tiene la certeza de que su computadora será compatible con los periféricos USB-C cada vez más populares.

Trabaje más rápido gracias al rendimiento USB 3.1

Al agregar puertos USB de 10Gbps a su ordenador, se aprovecha al máximo la velocidad de la tecnología USB 3.1 Gen 2. Podrá acceder a periféricos al doble de la velocidad que ofrecen los dispositivos USB 3.0 convencionales. (USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1). La tarjeta ofrece velocidades de transferencia de archivos más rápidas, lo cual permite hacer más trabajo en menos tiempo.

Con un mayor rendimiento de transmisión de datos, esta tarjeta PCI Express USB 3.1 es una necesidad para las unidades de disco duro externo, gabinetes de unidad de disco, así como muchos otros periféricos USB 3.1. Además, la tarjeta USB integra un conector de alimentación SATA para dispositivos que requieren mucha potencia, lo cual resulta ideal en el caso de soluciones de almacenamiento externo de gran volumen.

Asegúrese de preparar su equipo para el futuro con la tecnología USB-C

Dado que incluye dos puertos USB-C, esta innovadora tarjeta le permite, ya mismo o en el futuro cercano, la conexión de un número creciente de dispositivos USB Type-C.

Los conectores USB-C son pequeños, reversibles y de fácil uso. Ahora puede evitar frustraciones o el riesgo de dañar sus puertos, ya que el conector se puede enchufar con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual facilita su inserción, en comparación con conectores USB de generación anterior.

Esta tarjeta es retrocompatible con dispositivos USB 3.0 (5Gbps) y USB 2.0 (480Mbps). Puede integrar hoy mismo esta tarjeta a su equipo y, de esta manera, anticiparse al uso de dispositivos futuros, a la vez que puede continuar con la conexión de sus dispositivos periféricos USB existentes, mediante el uso de diversos cables y adaptadores USB-C.

Fácil instalación en equipos con diferentes tamaños (factores de forma)

La tarjeta PCIe USB-C viene equipada con un soporte para perfil completo, pero además incluye un soporte para perfil bajo o perfil de media altura, lo que facilita su instalación en computadoras de escritorio o servidores con factor de forma completo o pequeño (compactos). Asimismo, esta tarjeta ofrece una instalación sencilla, que no requiere software ni controladores adicionales en equipos con soporte nativo de varios sistemas operativos.

El modelo PEXUSB312C está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: La tarjeta no es compatible con el modo Alt (Alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.

Aplicaciones

Para uso doméstico o en la oficina, conecte los últimos modelos de dispositivos USB-C, como gabinetes de DD

Instale la tarjeta como componente esencial de hardware al efectuar el ensamble de una computadora nueva

Actualice una com;putadora de escritorio anterior basada en PCIe, de USB 3.0 o 2.0 a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)

Ideal para realizar copias de seguridad de archivos, editar videos o recuperar de datos, mediante el uso de soluciones de almacenamiento externo USB 3.1 Gen 2 de alto ancho de banda

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0
Especificación sobre USB, rev. 2.0
Especificación sobre PCI Express Base, rev. 3.0
Especificación sobre Intel xHCI, rev. 1.1
Especificación sobre UASP (protocolo SCSI con conexión USB), rev. 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1142
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Observaciones / Requisitos
Nota Los puertos USB-C de la tarjeta son puertos de transmisión de datos estándar. No son compatibles con el modo Alt(ernativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 10Gbps
El ancho de banda disponible (10Gbps) se comparte de forma equitativa entre los dos puertos.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector de alimentación SATA
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [120 mm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 3.6 in [92 mm]
Peso del Producto 1.7 oz [48 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [116 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta USB 3.1 con 2 puertos (10Gbps) - 2x USB-C
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su computadora a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

$1,459.27 con IVA
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computadora

$2,077.55 con IVA

Accesorios