StarTech.com

Juego de Adaptadores HDMI, VGA y Ethernet Gigabit para Surface Pro - USB 3.0 a RJ45

Mejore su Microsoft Surface Pro (AKA Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 o Surface 3 con estos accesorios Surface Pro

ID del Producto: MSTP2MDPUGBK

  • Agregue conectividad audiovisual y de red a su equipo Surface o Surface Pro, mediante tres accesorios de peso liviano y que no requieren alimentación por separado, que puede llevar donde quiera que vaya con su equipo Surface
  • Compatible con:
    Surface Pro (también denominado Surface Pro 5)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface Pro 2
  • El kit de accesorios Surface Pro incluye:
    1x adaptador Mini DisplayPort a HDMI (MDP2HDMI)
    1x adaptador Mini DisplayPort a VGA (MDP2VGA)
    1 x adaptador Surface Ethernet (USB31000SPTB)
$2,226.03 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Color Negro
Peso del Producto 5.4 oz [152 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.1 oz [200 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a HDMI®
1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Convertidor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Activo
MDP2VGA
Adaptador Convertidor de Video Mini DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Cable Activo

Adaptador activo que convierte una señal Mini DisplayPort en una VGA.

$798.94 con IVA
Adaptador Convertidor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo
MDP2HDMI
Adaptador Convertidor de Video Mini DisplayPort DP a HDMI - 1920x1200 - Pasivo

Adaptador pasivo que convierte una señal Mini DisplayPort en una señal HDMI.

$423.16 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a una laptop mediante un solo puerto USB 3.0

$1,137.95 con IVA