Aproveche al máximo el almacenamiento de su sala de servidores, gracias a nuestros racks y accesorios.

Nuestra gama ofrece una plataforma estable y duradera para su valioso equipo de redes y dispositivos audiovisuales. Podemos ayudarle a:

  • Guardar y mantener seguro su equipo
  • Garantizar un fácil acceso y monitorización
  • Resolver problemas de enfriamiento y circulación del aire
  • Gestionar problemas con los cables para reducir el desorden
  • Ajustar su equipo correctamente en el espacio disponible, gracias a las opciones de montaje y de tamaños diferentes
21 a 30 de 71 resultados
Gabinete Rack 25U de Servidores - con Profundidad de 35 Pulgadas
RK2537BKM
Gabinete Rack 25U de Servidores - con Profundidad de 35 Pulgadas

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este gabinete

$28,004.71 con IVA
Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U
4POSTRACK36
Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 36U

$11,363.35 con IVA
Rack de Escritorio de 8U de 2 Columnas - Gabinete Rack de Servidores con Marco Abierto
RK8OD
Rack de Escritorio de 8U de 2 Columnas - Gabinete Rack de Servidores con Marco Abierto

Guarde su equipo de peso ligero de montaje en rack en este armario rack con 2 postes

$1,521.91 con IVA
Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas
RK4242BK24
Gabinete Rack 42U de Servidores - con Profundidad de 37 Pulgadas

Rack para servidores, con ruedas | Ancho de montaje de 48cm | Totalmente ensamblado | Fondo ajustable

$30,872.23 con IVA
Gabinete Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable hasta 20
RK12WALLOA
Gabinete Rack de Servidores de Marco Abierto 12U para Montaje en Pared - Profundidad Ajustable hasta 20"

Instale su equipo de servidor o red en la pared, en este rack ajustable de marco abierto 12U

$5,363.83 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 33.4 Pulgadas de Profundidad
RK1232WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 12U con 33.4 Pulgadas de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$15,691.31 con IVA
Gabinete Rack de Servidores de 24U con 30 Pulgadas de Profundidad
RK2433BKM
Gabinete Rack de Servidores de 24U con 30 Pulgadas de Profundidad

Almacene de forma segura servidores y equipos de redes y telecomunicaciones en este gabinete 24U

$22,729.03 con IVA
Gabinete Rack de Montaje en Pared 9U de Marco Abierto - con 18
Novedad
RK919WALLO
Gabinete Rack de Montaje en Pared 9U de Marco Abierto - con 18" de Profundidad

Gabinete Rack de 2 Poste para Equipos de Datos| Conforme a la EIA 310 | Fabricado en Acero | de Color Negro

$4,484.55 con IVA
Gabinete Rack de Servidores de 9U para Montaje en Pared - con 48cm de Profundidad
RK920WALM
Gabinete Rack de Servidores de 9U para Montaje en Pared - con 48cm de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared

$9,278.83 con IVA
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 40.89cm de Profundidad
RK1520WALHM
Gabinete Rack de Servidores Abisagrado de Pared 15U con 40.89cm de Profundidad

Utilice este armario para instalar su equipo de servidor o red en la pared, con una caja abisagrada para facilitar el acceso

$12,200.87 con IVA