Paneles de relleno para rack

Los paneles de relleno para racks de servidores crean un acabado ordenado y profesional, ya que cubren los espacios vacíos y mantienen ocultos los cables dentro de sus racks de servidores. Nuestra oferta incluye diversas opciones, como paneles abisagrados para el fácil acceso al equipo instalado, así como paneles que no requieren herramientas y facilitan una rápida configuración. Vienen en opciones con y sin aberturas de ventilación, lo cual permite la circulación del aire dentro del rack como se prefiera.

1 a 10 de 16 resultados
Panel Ciego de Relleno 1U para Gabinetes Racks de Servidores - Sin herramientas - Paquete de 10
BLANKP10
Panel Ciego de Relleno 1U para Gabinetes Racks de Servidores - Sin herramientas - Paquete de 10

Utilice estos paneles de relleno para los espacios vacíos de su rack, con el fin de mejorar el aspecto del rack y permitir el enfriamiento pasivo

$1,418.67 con IVA
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas
BLANKB1
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$383.95 con IVA
Panel de Seguridad 5U para Gabinete Rack - Con Puerta
RKSECLK5U
Panel de Seguridad 5U para Gabinete Rack - Con Puerta

Compatible con Gabinetes Rack de 19 Pulgadas | 3 Años de Garantía

$3,093.71 con IVA
Panel de Seguridad 3U para Gabinete Rack - Con Puerta
RKSECLK3U
Panel de Seguridad 3U para Gabinete Rack - Con Puerta

Compatible con Gabinetes Rack de 19 Pulgadas | 3 Años de Garantía

$2,638.99 con IVA
Panel de Seguridad 2U para Gabinete Rack - Con Puerta
RKSECLK2U
Panel de Seguridad 2U para Gabinete Rack - Con Puerta

Compatible con Gabinetes Rack de 19 Pulgadas | 3 Años de Garantía

$2,383.79 con IVA
Panel Ciego Ventilado 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHV4U
Panel Ciego Ventilado 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack, a la vez que mantiene el flujo del aire

$1,420.99 con IVA
Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHS4U
Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack de servidor

$1,107.79 con IVA
Panel Ciego Sólido 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHS6U
Panel Ciego Sólido 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

$1,364.15 con IVA
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas
BLANKB2
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$625.23 con IVA
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL2U
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$625.23 con IVA