Paneles de relleno para rack

Los paneles de relleno para racks de servidores crean un acabado ordenado y profesional, ya que cubren los espacios vacíos y mantienen ocultos los cables dentro de sus racks de servidores. Nuestra oferta incluye diversas opciones, como paneles abisagrados para el fácil acceso al equipo instalado, así como paneles que no requieren herramientas y facilitan una rápida configuración. Vienen en opciones con y sin aberturas de ventilación, lo cual permite la circulación del aire dentro del rack como se prefiera.

Filtrar por:
2 Resultados
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas
BLANKB1
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$334.07 con IVA
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas
BLANKB2
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$544.03 con IVA