Paneles de relleno para rack

Los paneles de relleno para racks de servidores crean un acabado ordenado y profesional, ya que cubren los espacios vacíos y mantienen ocultos los cables dentro de sus racks de servidores. Nuestra oferta incluye diversas opciones, como paneles abisagrados para el fácil acceso al equipo instalado, así como paneles que no requieren herramientas y facilitan una rápida configuración. Vienen en opciones con y sin aberturas de ventilación, lo cual permite la circulación del aire dentro del rack como se prefiera.

Filtrar por:
4 Resultados
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL2U
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$544.03 con IVA
Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1UV
Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$544.03 con IVA
Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1U
Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$445.43 con IVA
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas
RKPNLTL2UV
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$495.31 con IVA