StarTech.com

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

ID del Producto: RACKCONS1501

  • Compatible con resoluciones de hasta 1280x1024
  • Candado con llave para evitar accesos no autorizados
  • Admite entradas de video VGA
Ver otros
  • Duradero diseño 1U para montaje en rack
  • Compatible con computadoras y conmutadores KVM tanto USB, como PS/2
  • Pantalla LCD TFT de matriz activa, de 15"
  • Controles OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para la pantalla LCD
$17,988.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 15in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 160° (H), 130° (V)
Brillo 250 cd/m²
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 60,000 Hours
Relación de Aspecto
Relación de Contraste 400:1
Resolución Analógica Máxima 1280x1024 @ 85Hz
Sincronización 45~80KHZ
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporta Pixel Pitch 0.297 x 0.297 mm
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Tiempo de Respuesta 8ms
Conector(es)
Interfaz(ces) de Consola 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Standard 120V Power Cords
Consumo de Energía 16
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]
Ancho del Producto 18.9 in [48.1 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 20.9 in [53 cm]
Peso del Producto 24.3 lb [11 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 31.5 in [800 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 21.7 in [550 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja 26.2 in [66.5 cm]
Longitud de la Caja 22.4 in [56.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 36.7 lb [16.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cajón de consola LCD de rack 1U (1)
1 - Rieles de montaje - Juego (1)
1 - Kit de cables de consola (1)
1 - Adaptador de alimentación (1)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1701
Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$18,827.95 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1901
Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$20,878.83 con IVA

Accesorios