StarTech.com

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 16 Puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

ID del Producto: RACKCONS1716

  • Visualización en pantalla (OSD)
  • Duradero diseño
  • Compatible con servidores y sistemas PC, Mac y Sun
Ver otros
  • El diseño en cascada permite agregar hasta 136 servidores cuando se configuran en cascada 8 conmutadores KVM adicionales
  • Soporte para intercambio en caliente al agregar nuevos sistemas
  • Incluye las funciones de seguridad de cierre con llave y contraseña para cada puerto individual
  • Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
  • El módulo universal del conmutador KVM de 16 puertos permite controlar hasta 16 computadoras directamente
  • Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de teclado y ratón
  • Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre computadoras brindando un monitoreo simple
$29,501.11 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cantidad de Puertos KVM 16
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 17in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 170° (H), 160° (V)
Brillo 250 cd/m²
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 136
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 60,000 Hours
Relación de Aspecto
Relación de Contraste 1000:1
Resolución Analógica Máxima 1280X1024 (SXGA)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Tiempo de Respuesta 5ms
Conector(es)
Conectores del Host 16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4A
Consumo de Energía 48
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]
Ancho del Producto 17.3 in [44 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 18.5 in [47 cm]
Peso del Producto 24.3 lb [11 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 39.4 in [1000 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 19.8 in [504 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Altura de la Caja 7.9 in [20 cm]
Ancho de la Caja 30.7 in [78 cm]
Longitud de la Caja 22.4 in [57 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 43.3 lb [19.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
1 - Conmutador KVM 1U multiplataforma de 16 puertos
1 - Rieles de montaje: juego
1 - Adaptador de Alimentación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1701
Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$18,827.95 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1708
Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$27,401.51 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1501
Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$17,988.11 con IVA
Consola 1U LCD de 19
RACKCONS1916
Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$31,107.71 con IVA

Accesorios