Inicio Administración de Servidores Consolas KVM para montaje en rack

Consolas KVM de montaje en rack

Nuestras consolas de montaje en rack ofrecen opciones de control para servidores individuales u opciones conmutadas a fin de administrar una sala de servidores, incluyendo pantallas LCD, teclados y trackpads todo en un rack plegable de 1U.
Filtrar por:
4 Resultados
Consola LCD con Pantalla de 17
CABCONS1716I
Consola LCD con Pantalla de 17" de 1U para Montaje en Rack - Con KVM IP de 16 Puertos

Controle 16 servidores o conmutadores KVM de forma remota a través de una red IP con esta consola LCD de montaje en rack

$59,644.87 con IVA
Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB
RACKCOND17HD
Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB

Control de equipo de servidor desde una consola KVM de alta definición total, con práctico diseño de doble riel deslizante

$28,068.51 con IVA
Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19
RACKCONS1908
Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19" con KVM Incorporado de 8 Puertos para Rack

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,970.91 con IVA
Consola 1U LCD de 19
RACKCONS1916
Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$31,107.71 con IVA