Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA con Audio y Hub USB 2.0 - Montaje en Rack
Comparta un teclado, mouse, altavoces y una pantalla VGA con cuatro ordenadores multimedia
ID del Producto: SV431USBAE
- Diseñado para aplicaciones de alta resolución: hasta 1920x1440 píxeles
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con las computadoras conectadas
- Conmutación de audio mediante la conectividad de micrófono y altavoces
- Función auto-scan para seleccionar ordenadores en forma secuencial
- Compatible con Sistemas Operativos con soporte para USB
- Selección a través de botón pulsador en panel frontal
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este conmutador KVM USB para montaje en rack soporta aplicaciones de vídeo de alta resolución (hasta 1920x1440 píxeles), así como la conmutación de audio entre las computadoras conectadas, además de incluir un concentrador USB 2.0 integrado que permite que la computadora seleccionada tenga acceso a los periféricos USB de alta velocidad compartidos.
Además de permitir el control de hasta cuatro PCs mediante un juego de teclado y ratón USB, el conmutador está fabricado con una resistente caja de metal macizo y se puede montar en un rack dentro de un rack/armario de servidores si se usa el kit de soporte para montaje en rack (SV431RACK) opcional, lo cual minimiza el estorbo de cables y ahorra espacio.
La ventaja de StarTech.com
- Alta resolución: hasta 1920x1440 píxeles
- Soporte para montaje en rack opcional (SV431RACK)
- Potentes funciones que aumentan su aprovechamiento
- Uso compartido de periféricos USB entre varias computadoras
- Control total tanto de audio, como de video
Aplicaciones
Control de hasta cuatro computadoras y uso compartido de un solo teclado, ratón, monitor y altavoces.
Concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre cuatro computadoras, de hasta tres periféricos USB.
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400TC | |
UPC Code | 065030826778 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 3 Years | |
Hardware | ||
Altura U | 1U | |
Cables Incluidos | No | |
Cantidad de Puertos KVM | 4 | |
Montaje en Rack | Optional | |
Plataformas Admitidas | USB | |
Sistema En Cascada | No | |
Soporte de Audio | Sí | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tipo de Video PC | VGA | |
Rendimiento | ||
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Control IP KVM | No | |
Hot-Key Selection | No | |
Resolución Analógica Máxima | 1920x1440 | |
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | No | |
Soporte DVI | No | |
Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador | |
Conector(es) | ||
Conectores del Host | 4 - USB B (4 pines) Hembra | |
4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho | ||
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | ||
Interfaz(ces) de Consola | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | |
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra | ||
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | ||
Otra(s) Interfaz(ces) | 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 2A | |
Consumo de Energía | 10 | |
Corriente de Entrada | 0.4A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 110V-240V AC | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
N | ||
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1.8 in [44.5 mm] | |
Ancho del Producto | 5.1 in [130 mm] | |
Color | Black | |
Longitud del Producto | 8.7 in [220 mm] | |
Peso del Producto | 36.4 oz [1031 g] | |
Tipo de Gabinete | Steel | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 3.7 lb [1.7 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Conmutador KVM USB, 4 puertos, con audio | |
1 - Pack de Topes de Goma | ||
1 - Adaptador de Alimentación | ||
1 - Manual |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Juego Conmutador KVM de 2 Puertos VGA con Cables - Kit Switch KVM Profesional HD15
Controle 2 computadoras VGA con USB, utilizando este completo kit KVM que incluye cables
Accesorios
Kit de Brackets de Montaje 1U de Rack para la Serie de Switch Conmutadores KVM SV431
Instale un conmutador KVM Serie SV431 de 1U en un rack o gabinete de servidores
Cable KVM Universal 2 en 1 PS/2 HD-15 VGA de 3m
Conecte computadoras equipadas con VGA y USB a un Conmutador KVM utilizando un sólo cable
Cable KVM de 1.8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 2 en 1
Conecta una computadora host con puertos USB y VGA a un conmutador StarTech
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
SV431USBAE-MX.pdf
Español -
SV431USBAE.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SV431USBAE_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.