StarTech.com

Juego Conmutador KVM de 2 Puertos VGA con Cables - Kit Switch KVM Profesional HD15

Controle 2 computadoras VGA con USB, utilizando este completo kit KVM que incluye cables

ID del Producto: SV231USB

  • Permite controlar 2 computadoras desde un teclado/mouse/monitor USB
  • Permite compartir 3 periféricos USB diferentes mediante el concentrador integrado
  • Capacidad de alta resolución 1920x1440
Ver otros
  • Selección de computadoras a través de botones situados en el panel frontal
  • Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software
  • Soporta instalación plug and play para teclado y mouse
  • Intervalo de tiempo de escaneo automático seleccionable
  • Soporta monitores VGA DDC2B
  • Operación autoalimentada por USB
$2,176.15 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

El Kit de Conmutador KVM USB Profesional de 2 Puertos con Cables, SV231SUB ofrece un simple control de hasta dos computadoras Mac o PC desde un único monitor/pantalla y un set de periféricos USB (teclado y mouse). El switch KVM de 2 Puertos incluye 2 cables KVM USB, proporcionando una solución completa lista para usar permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Un concentrador USB integrado de 3 puertos permite compartir periféricos USB con las computadoras como si estuvieran conectados directamente. Su diseño compacto y las conexiones de puertos ubicadas en la parte posterior para controlar computadoras maestras y esclavas permiten minimizar el desorden del espacio de trabajo. Ideado para brindar una solución de plataformas múltiples, este conmutador KVM de sistema operativo independiente soporta aplicaciones de alta resolución que alcanzan hasta 1920x1440, y ofrece una experiencia operativa continua cuando se controlan entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux). Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Incluye cables KVM USB para brindar una solución completa y lista para usar permitiéndole ahorrar tiempo y dinero
  • Diseño compacto y alimentación por USB para economizar tiempo, espacio y energía
  • El concentrador USB 2.0 integrado permite tener un completo control multimedia y compartir periféricos USB eliminando el gasto de comprar dispositivos por duplicado

Aplicaciones

Control de sistemas doble para una sola estación de trabajo, lo cual le permite incrementar la productividad en la oficina

Posibilita un control centralizado para controlar múltiples servidores de señalización digital de alta resolución

Apropiado para controlar computadoras en una línea de producción, simplificando el acceso a múltiples sistemas

Perfecto para lugares de pruebas de equipo de computadora, permitiéndole ahorrar el espacio necesario para dos pantallas, teclados y ratones

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos
Hot-Key Selection No
Longitud Máxima del Cable 15 ft [4.6 m]
MTBF 111,000 Hours
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1440
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador
Conector(es)
Conectores del Host 2 - USB B (4 pines) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota This KVM supports the use of VGA cables up to 100ft in length - active extension required for USB to achieve that distance
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [40 mm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 4.9 in [124 mm]
Peso del Producto 14.8 oz [420 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM USB StarView de 2 Puertos
2 - Cables de 2 Pulgadas 1 USB/MONITOR
1 - Adaptador de alimentación
1 - Manual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Vídeo VGA
SV211KUSB
Juego de Conmutador KVM de 2 puertos con todo incluido - USB - Audio y Vídeo VGA

Controle 2 ordenadores equipados con puerto USB con este kit completo de KVM que incluye los cables

$1,198.27 con IVA
Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto
SV211USB
Switch Conmutador KVM de Cable con 2 Puertos VGA USB Alimentado por USB con Interruptor Remoto

Control de dos ordenadores equipados con VGA y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón y monitor)

$1,286.43 con IVA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos VGA con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables
SV231USBDDM
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos VGA con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables

Control de 2 ordenadores con VGA y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

$5,484.47 con IVA
Switch KVM de 4 Puertos con USB - 1 Usuario Local - 1U
SV431USB
Switch KVM de 4 Puertos con USB - 1 Usuario Local - 1U

Controle hasta 4 ordenadores PC o Mac® desde un solo teclado, ratón y monitor y comparta cualquier dispositivo USB entre todos los ordenadores conectados

$2,919.71 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables
SV431USBDDM
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Control de 4 ordenadores con VGA y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

$8,088.67 con IVA
Juego de Conmutador Switch KVM 4 Puertos Vídeo VGA USB 2.0 con Cables y Audio
SV411KUSB
Juego de Conmutador Switch KVM 4 Puertos Vídeo VGA USB 2.0 con Cables y Audio

Controle 4 ordenadores con puerto USB utilizando este completo juego KVM que incluye cables

$2,126.27 con IVA
Conmutador Switch KVM 4 Puertos de Video VGA USB 2.0 - 1U Rack Estante
SV431DUSBU
Conmutador Switch KVM 4 Puertos de Video VGA USB 2.0 - 1U Rack Estante

Controle hasta 4 ordenadores con puerto VGA y USB a través de un solo teclado, ratón y monitor

$5,460.11 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA con Audio y Hub USB 2.0 - Montaje en Rack
SV431USBAE
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA con Audio y Hub USB 2.0 - Montaje en Rack

Comparta un teclado, mouse, altavoces y una pantalla VGA con cuatro ordenadores multimedia

$3,507.83 con IVA
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos Video VGA HD15 2x USB A
SV831DUSBUK
Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos Video VGA HD15 2x USB A

Completo Kit de KVM USB de 8 puertos con cables y accesorios incluidos

$10,264.83 con IVA
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante
SV831DUSBU
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante

Controle hasta 8 ordenadores equipados con puertos VGA y USB desde un único teclado, ratón y monitor

$9,710.35 con IVA
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante
SV831DUSBAU
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante

Conmutador KVM USB StarView Enterprise con Audio

$9,684.83 con IVA
Switch Conmutador KVM de 8 Puertos VGA con PS/2 y USB - Montaje en Rack
SV831DUSB
Switch Conmutador KVM de 8 Puertos VGA con PS/2 y USB - Montaje en Rack

Controle hasta 8 ordenadores conectados a través de USB o PS/2 desde un único teclado, ratón y monitor

$8,696.51 con IVA
Conmutador Switch KVM 1U con OSD y Cables de 16 puertos USB A VGA HD15
SV1631DUSBUK
Conmutador Switch KVM 1U con OSD y Cables de 16 puertos USB A VGA HD15

Completo Kit de KVM USB de 16 puertos con cables y accesorios incluidos

$16,078.75 con IVA
Conmutador KVM de 4 puertos con VGA doble y concentrador USB 2.0 de 2 puertos
SV431DVGAU2A
Conmutador KVM de 4 puertos con VGA doble y concentrador USB 2.0 de 2 puertos

Controle cuatro computadoras con VGA doble y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse, monitor y audio)

$7,133.99 con IVA
Conmutador Switch KVM IP Administración Remota 4 Puertos VGA Serial USB 1920x1440
SV441DUSBI
Conmutador Switch KVM IP Administración Remota 4 Puertos VGA Serial USB 1920x1440

Controle de manera remota 4 ordenadores USB VGA a través de una red IP o por internet

$22,781.23 con IVA
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A por IP
SV841HDIE
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A por IP

Controle y administre en forma remota hasta 8 PCs, servidores o KVMs en el nivel BIOS

$22,335.79 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto