StarTech.com

Gabinete Rack de Marco Abierto con 4 Columnas - 36U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 36U

ID del Producto: 4POSTRACK36

  • Los rieles de montaje con fondo ajustable garantizan amplia compatibilidad con los equipos
  • La resistente base con agujeros taladrados de fábrica permiten atornillar el rack al suelo cuando se instale equipo pesado para montaje en rack
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Rieles de montaje resistentes
  • Ventilación sin obstrucciones
  • Kit opcional de ruedas disponible
$9,894.79 MXN con IVA

General

El rack 36U de 4 postes con fondo ajustable, modelo 4POSTRACK36, permite un alojamiento abierto y duradero para servidores y equipo para redes de montaje en rack. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este armario está hecho con carriles de montaje de gran grosor que garantizan una plataforma estable de instalación y postes ajustables para que la instalación resulte más flexible.

El estante para 36U cumple con las normas EIA-RS-310C y ofrece un diseño universal compatible con los equipos de los fabricantes más conocidos. Además, el estante para equipos se embala en una caja plana, lo cual reduce los costos de envío y simplifica su manipulación y montaje.

Para más versatilidad, StarTech.com ofrece un kit de ruedas de 4 piezas (4POSTCASTER) opcional, que se puede instalar en la parte inferior del rack de servidores 36U, lo cual facilita el desplazamiento del armario/rack en caso de ser necesario en el futuro.

StarTech.com también ofrece los siguientes armarios/racks de marco abierto con 4 postes:

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El diseño de fondo ajustable del rack permite adaptarlo fácilmente al equipo
  • Fácil organización y acceso al equipo y los cables, gracias al diseño de marco abierto
  • Embalaje plano "Flat pack" para facilitar el envío a cualquier lugar

Aplicaciones

Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

Adecuado para equipos instalados en racks en que no se requiera seguridad a nivel del rack

La solución perfecta para tiendas de tecnología y centros de reparación que cuentan con equipos de montaje y espacio limitado

Ideal para oficinas satelitales y comercios que poseen una reducida cantidad de equipos de servidores

Para equipos de montaje en rack en salas de edición de audio/video o en estudios de radio o televisión

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Altura U 36U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Type C-Shape
Montaje en Pared No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 62 - M5
Ruedas Opcional
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 4 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 1000 lb [452.5 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 70.3 in [1786 mm]
Altura del Producto 67.5 in [1715 mm]
Altura Externa 67.5 in [1715 mm]
Altura Interna 63.1 in [1603.5 mm]
Ancho del Producto 22.6 in [573 mm]
Ancho Externo 22.6 in [573 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 23.7 in [601 mm]
Peso del Producto 92.8 lb [42 kg]
Profundidad Externa 23.7 in [601 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 39.2 in [995 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 18.3 in [466 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 103.9 lb [47 kg]
Sin Armar
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack 36 U abierto
1 - Kit de Montaje (tornillos, llave inglesa, topes)
1 - Paquete de tuercas enjauladas y tornillos de montaje (50 de cada uno)
1 - Instrucciones de Montaje

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Rack de 41U para Servidores - con 27.6 Pulgadas de Profundidad y Ventiladores Incorporados
7236CABINET
Gabinete Rack de 41U para Servidores - con 27.6 Pulgadas de Profundidad y Ventiladores Incorporados

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este sólido rack de acero de 41U

$35,703.63 con IVA
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor
4POSTRACK12
Rack Gabinete de Marco Abierto de Servidores 4 Postes 12U tipo Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 12U

$7,733.71 con IVA
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor
4POSTRACK25
Rack Armario Gabinete Marco Abierto de Servidores 4 Postes 25U - Bastidor

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack de marco abierto de 25U

$9,957.43 con IVA
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U
4POSTRACKBK
Gabinete de Servidores Rack Ajustable de 4 Columnas y 42U

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores en este rack abierto ajustable 42U

$10,390.11 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Manual:
Ficha(s) Técnica(s)