StarTech.com

Gabinete Rack de Montaje en Pared con Charola Incorporada - de Acero - 8U

Monte sus dispositivos de servidor, red y telecomunicaciones en la pared, y al mismo tiempo guarde su equipo que no admite montaje en rack en el estante integrado

ID del Producto: WALLSHELF8U

  • Personalice su configuración mediante la charola integrada que se puede colocar en la parte superior o inferior del rack
  • Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en pared del equipo informático o audiovisual
  • Configuración sencilla gracias a los carriles 10-32 con agujeros roscados, lo cual permite el montaje de su equipo directamente al carril, sin necesidad de tuercas enjauladas
Ver otros
  • Diseño de montaje en pared para 8U
  • Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
  • Fondo ajustable, de 30cm a 45cm
  • De acero macizo para mayor durabilidad
  • Puntos de amarre para la administración de los cables
  • Abertura posterior para el acceso de los cables
$3,983.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altura U 8U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Circle, Threaded
Number and Type of Included Cage Nuts 10-32
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 75.2 lb [34 kg]
Características Físicas
Altura del Producto 17.6 in [446 mm]
Ancho del Producto 19.1 in [485 mm]
Ancho Interno 18.7 in [475 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 12.1 in [307 mm]
Longitud Interna 18 in [457.2 mm]
Peso del Producto 24.6 lb [11.1 kg]
Profundidad Interna 17.8 in [453 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 26.5 lb [12 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - placa posterior
1 - soporte derecho
1 - soporte izquierdo
1 - soporte para bandeja
2 - Rieles ajustables
16 - tornillos 10-32 x 3/8
24 - tornillos de montaje 10-32
1 - Plantilla de montaje
6 - tornillos para madera
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Rack de Montaje en Pared con Charola Incorporada - de Acero - 4U
WALLSHELF4U
Gabinete Rack de Montaje en Pared con Charola Incorporada - de Acero - 4U

Monte sus dispositivos de servidor, red y telecomunicaciones en la pared, y al mismo tiempo guarde su equipo que no admite montaje en rack en el estante integrado

$2,782.83 con IVA
Soporte de Acero para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores 1U 19 Pulgadas
RK119WALLV
Soporte de Acero para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores 1U 19 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

$1,483.63 con IVA
Rack Abrazadera Vertical de Montaje en Pared de 2U y 19 Pulgadas
RK219WALLV
Rack Abrazadera Vertical de Montaje en Pared de 2U y 19 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

$1,854.83 con IVA
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

$2,473.11 con IVA

Accesorios