StarTech.com

Gabinete Rack de Servidores Vertical de Pared - de Acero Sólido - 6U - 19 Pulgadas

Instale un servidor, una red o dispositivos de telecomunicaciones verticalmente con este rack para montaje en pared 6U

ID del Producto: RK619WALLV

  • Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores mediante el montaje de su equipo informático o audiovisual de forma vertical en una pared o de forma horizontal bajo su escritorio, mesa o banco de trabajo
  • Configuración sencilla para montaje en pared, con agujeros de instalación a una distancia entre sí de 40.6cm, que coincide con el marco de los paneles estándar de construcción
  • Fácil instalación de su equipo, con tuercas y tornillos enjaulados incluidos
Ver otros
  • Diseño de montaje en pared para 6U
  • Fabricado conforme a las normas EIA-310 para rack de 19 pulgadas
  • De acero macizo para mayor durabilidad
$3,116.91 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

Este rack para montaje en pared ofrece 6U de espacio de almacenamiento vertical, para el montaje de sus equipos en la pared. Este rack 6U para montaje en pared es compatible con EIA-310-D, a fin de garantizar la compatibilidad con cualquier equipo de montaje en rack de 19 pulgadas, como sus regletas de alimentación, y sus dispositivos de telecomunicaciones, de redes y audiovisuales.

Ahorre espacio mediante el montaje de su equipo en la pared u otras superficies

El rack 6U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en la pared, en lugar de ocupar espacio en su escritorio u otras superficies. Solución perfecta en su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), sala de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

Garantía de instalación segura y sencilla

El rack para pared está fabricado con acero macizo, a fin de garantizar una solución de montaje resistente y segura para sus costosos equipos de uso esencial Además, dado que los agujeros de montaje están taladrados con un espacio de 40.6cm entre sí, se ajustan de forma precisa a los marcos de los paneles de construcción, a fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes. Los tornillos y tuercas enjauladas también se incluyen con el soporte para pared, lo cual evita las molestias de tener que obtener hardware de montaje por separado.

Personalice su espacio de trabajo con versátiles opciones de instalación

Para proporcionar una solución de montaje adecuada para casi cualquier superficie, como su pared, techo o escritorio, el soporte 6U incluye patrones de montaje por separado, tanto para techos, como paredes. Esto significa que puede montar el soporte verticalmente en su pared u horizontalmente en su techo, o bajo su escritorio o mesa.

Si busca una solución de montaje para almacenamiento con menos unidades de rack, StarTech.com también le ofrece un soporte 1U para montaje en pared, un soporte 2U para montaje en pared, un soporte 3U para montaje en pared y un soporte 4U para montaje en pared.

El modelo RK619WALLV está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Instale su equipo de redes y telecomunicaciones al ras sobre una pared

Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo y liberar espacio

Utilícelo en su entorno de pequeña oficina, donde no pueda utilizar un rack de tamaño normal

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 6U
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - M5
Ruedas No
Tipo de Marco Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera Abierto
Tipo de rack 2 postes
Tools Included No
U Markings No
Ventilador(es) No
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 200.5 lb [90.7 kg]
Observaciones / Requisitos
Nota Se incluyen tornillos de 3,8 cm para el montaje sobre superficies de madera y se requieren otras piezas para otro tipo de material
Características Físicas
Altura del Producto 11.1 in [282 mm]
Altura Externa 11.1 in [282 mm]
Ancho del Producto 19.9 in [505 mm]
Ancho Externo 19.9 in [505 mm]
Ancho Interno 17.7 in [450 mm]
Color Negro
Espesor del Gabinete 0.1 in [2 mm]
Longitud del Producto 6 in [152 mm]
Peso del Producto 44.8 oz [1268 g]
Profundidad Externa 6 in [152 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 lb [1.5 kg]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - soporte vertical para montaje en pared
16 - Tuercas Jaula M5
16 - Tornillos M5 con arandelas
6 - tornillos para madera
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte de Acero para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores 1U 19 Pulgadas
RK119WALLV
Soporte de Acero para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores 1U 19 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 1U

$1,483.63 con IVA
Rack Abrazadera Vertical de Montaje en Pared de 2U y 19 Pulgadas
RK219WALLV
Rack Abrazadera Vertical de Montaje en Pared de 2U y 19 Pulgadas

Instale servidores, dispositivos de red o telecomunicaciones en forma vertical con este rack de montaje en pared de 2U

$1,854.83 con IVA
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas
RK419WALLV
Soporte para Rack de Montaje Vertical en Pared para Servidores - 4U 19 Pulgadas

Instale dispositivos de red, telecomunicaciones o servidores de forma vertical con este rack de montaje en pared de 4U

$2,473.11 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas