StarTech.com

Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

ID del Producto: RKPNLTL2U

  • Crea un ambiente con aspecto ordenado y profesional, gracias al recubrimiento de los espacios no utilizados de un rack
  • Instalación sencilla gracias al diseño que no requiere herramientas
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
  • Panel 2U que se instala en cualquier rack estándar de 19" de 2 o 4 postes
$544.03 MXN con IVA

General

Puede mejorar, en cuestión de segundos, el aspecto y el flujo de aire de cualquier rack de servidor estándar de 19", mediante este panel de relleno 2U. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Aspecto profesional

Este panel de relleno crea una apariencia ordenada y profesional de su equipo, ya que cubre los espacios vacíos y los cables visibles. Agregar paneles de relleno a sus racks de servidor da un aspecto más ordenado a su equipo y mejora la organización de la sala de servidores. 

Instalación sin herramientas

Para una instalación más rápida y sencilla, este panel de relleno tiene un diseño que no requiere herramientas, ya que se engancha fácilmente a un rack de servidor estándar de 19", lo cual supone un ahorro de tiempo y esfuerzos.

Mejore el flujo del aire

El panel de relleno tiene un diseño con material macizo que guía el flujo del aire hacia la parte de abajo y posterior de su rack, en lugar de pasar entre los espacios ocupados. El flujo de aire mejorado garantiza que su equipo instalado en el rack funcione a una temperatura óptima.

El panel RKPNLTL2U está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Se recubren espacios vacíos entre equipos instalados en los racks y armarios de servidores

Contribuye a guiar el flujo del aire hacia la parte posterior de su rack, en lugar de pasar a través del equipo

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 2U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [16 mm]
Ancho del Producto 3.5 in [88 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 19 in [483 mm]
Peso del Producto 19.1 oz [541.8 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 21.2 oz [600 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel 2U para rack, sin herramientas

Certificaciones

Productos Relacionados

Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno
RKPNLHS2U
Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

$495.31 con IVA
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas
RKPNLTL2UV
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$495.31 con IVA
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas
BLANKB1
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$334.07 con IVA
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas
BLANKB2
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$544.03 con IVA
Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHS4U
Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack de servidor

$963.95 con IVA
Panel Ciego Ventilado 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHV6U
Panel Ciego Ventilado 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack, a la vez que mantiene el flujo del aire

$1,507.99 con IVA
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL2U
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$544.03 con IVA
Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1U
Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$445.43 con IVA