StarTech.com

Panel Ciego Ventilado 6U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack, a la vez que mantiene el flujo del aire

ID del Producto: RKPNLHV6U

  • Cree un ambiente con aspecto ordenado y profesional, al cubrir los espacios no utilizados de un rack
  • Acceda con facilidad a los componentes del rack, gracias al diseño con bisagras
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Versátiles opciones de instalación, ya que el panel relleno es reversible, lo cual significa que se puede abrir desde la izquierda o la derecha
  • Panel 6U que se instala en cualquier rack estándar de 19" de 2 o 4 postes
  • Sólida estructura de acero
  • Se incluyen tornillos y tuercas para rack
$1,507.99 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 6U
Estándares Industriales EIA RS310-D
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 10.4 in [265 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 19 in [483 mm]
Peso del Producto 30.3 oz [857.5 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel para rack, con ventilación y bisagras (6U)
4 - Tornillos #10-32 UNF de 5/8"
4 - Tuercas Jaula #10-32 UNF

Certificaciones

Productos Relacionados

Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno
RKPNLHS2U
Panel Ciego Abisagrado de 2U para Armario Rack - Panel Sólido de Relleno

Este panel modular, con bisagras, permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks, a la vez que facilta el acceso y el flujo de aire

$495.31 con IVA
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas
RKPNLTL2UV
Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$495.31 con IVA
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas
BLANKB1
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 1U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$334.07 con IVA
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas
BLANKB2
Panel Obturación Tapa Ciega para Gabinetes Armarios Rack - 2U - 19 Pulgadas

Mejore la circulación de aire y la apariencia de sus racks y gabinetes cubriendo los espacios libres entre equipos

$544.03 con IVA
Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHS4U
Panel Ciego Sólido 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack de servidor

$963.95 con IVA
Panel Ciego Ventilado 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack
RKPNLHV4U
Panel Ciego Ventilado 4U con Bisagra - Panel de Relleno para Rack

Mejore la organización y el aspecto de su rack, a la vez que mantiene el flujo del aire

$1,236.55 con IVA
Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1UV
Panel Ciego Ventilado 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Este panel modular, con ventilación y que no requiere herramientas, se monta en unos segundos y permite mejorar la organización y el aspecto de un conjunto de racks

$544.03 con IVA
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL2U
Panel Ciego Ventilado 2U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$544.03 con IVA
Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack
RKPNLTL1U
Panel Ciego 1U de Instalación sin Herramientas para Rack

Mejore la organización y el aspecto de un rack con esta tapa ciega, que no requiere herramientas para su instalación

$445.43 con IVA