Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

ID del Producto: RACKCONS1701

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

Características
  • Pantalla TFT brillante de matriz activa

  • Duradero diseño

  • Función OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para imágenes LCD

Más Características . . .
  • Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático

  • Soporte para conmutadores KVM o servidores tanto USB, como PS/2 conectados

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$22,633.91 MXN con IVA

ID: RACKCONS1701

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

La consola LCD 1U de 17" para montaje en rack, modelo RACKCONS1701, ofrece un punto de control completo de teclado, vídeo y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de almacenamiento de rack/armario: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

Con un diseño 1U plegable y duradero, cuando la consola para rack no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un ordenador portátil) y se desliza de vuelta dentro del rack del servidor sobre resistentes rieles (incluidos). La cerradura con llave incluida ofrece un nivel adicional de seguridad, lo cual reduce los accesos no autorizados a los ordenadores conectados.

Para control total desde una ubicación determinada, la consola KVM para rack se puede conectar a casi cualquier conmutador KVM multipuerto, a fin de controlar varios servidores/ordenadores, lo cual representa una solución de control KVM escalable que permite determinar el tipo de conmutador KVM que se debe utilizar, basándose en su función y el presupuesto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Diseño compacto 1U que ocupa 90% menos de espacio que un teclado, monitor y ratón instalados en un armario estándar
  • La fabricación en resistente acero y los rieles deslizantes de alta calidad garantizan una durabilidad prolongada, que no requiere mantenimiento, así como control fiable del equipo
  • La cerradura con llave evita el acceso al teclado o a la bandeja LCD, lo cual representa una solución segura de administración de servidores y evita el acceso de usuarios no autorizados a un equipo de tanta importancia
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • El conmutador opcional KVM permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores
  • Administración de servidores instalados en armarios
  • Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 17in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 170° (H), 160° (V)
Brillo 250 cd/m²
Control IP KVM No
MTBF 60,000 Hours
Profundidad de Color 16,7M colores de 24 bits (Truecolor)
Relación de Aspecto Estándar (4:3)
Relación de Contraste 1000:1
Resolución Analógica Máxima 1280x1024 @ 60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Tiempo de Respuesta 5ms
Conector(es)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V-230V AC
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento 20 ~ 60 °C / -4 ~ 140 °F
Temperatura Operativa 0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [45 mm]
Ancho del Producto 18.9 in [480.8 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6ft (1.83m) Console Cable Kit
Longitud del Producto 20.9 in [530 mm]
Peso del Producto 26.5 lb [12 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 31.5 in [800 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 21.7 in [550 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 38.1 lb [17.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
1 - Rieles de montaje: juego
1 - Kit de cable de consola
1 - Cable Extensión Alimentación
Certificaciones
Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1501

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$20,530.83 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1901

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$25,874.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho
MXT105MMHQ

Cable de 4.5m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$642.63 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.