StarTech.com

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

ID del Producto: RACKCONS1901

  • Pantalla TFT brillante de matriz activa, de 19"
  • Admite entradas de video VGA
  • Compatible con computadoras y conmutadores KVM tanto USB, como PS/2
Ver otros
  • Duradero diseño 1U para montaje en rack
  • Función OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para imágenes LCD
  • Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
$25,874.95 MXN con IVA
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
Dónde comprar
De un socio

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

General

La consola LCD de 19" para montaje en rack 1U, modelo RACKCONS1901, ofrece un punto de control completo de teclado, vídeo y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de rack/armario: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

Con un diseño 1U plegable y duradero, cuando la consola para rack no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un ordenador portátil) y se desliza de vuelta dentro del rack del servidor sobre resistentes rieles (incluidos). La cerradura con llave incluida ofrece un nivel adicional de seguridad, lo cual reduce los accesos no autorizados a los ordenadores conectados.

Para control total desde una ubicación determinada, la consola KVM para rack se puede conectar a casi cualquier conmutador KVM multipuerto, a fin de controlar varios servidores/ordenadores, lo cual representa una solución de control KVM escalable que permite determinar el tipo de conmutador KVM que se debe utilizar, basándose en su función y el presupuesto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño compacto 1U que ocupa 90% menos de espacio que un teclado, monitor y ratón instalados en un armario estándar
  • La fabricación en resistente acero y los rieles deslizantes de alta calidad garantizan una durabilidad prolongada, que no requiere mantenimiento, así como control fiable del equipo
  • La cerradura con llave evita el acceso al teclado o a la bandeja LCD, lo cual representa una solución segura de administración de servidores y evita el acceso de usuarios no autorizados a un equipo de tanta importancia

Aplicaciones

El conmutador opcional KVM permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores

Administración de servidores instalados en armarios

Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB and PS/2
Sistema de Bloqueo
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 19in
Tipo de Panel Active Matrix TFT LCD
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 176° (H), 170° (V)
Brillo 250 cd/m²
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 60,000 Hours
Profundidad de Color 24-bit, 16.7M colors (Truecolor)
Relación de Aspecto Estándar (4:3)
Relación de Contraste 1000:1
Resolución Analógica Máxima 1280x1024(SXGA)@60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporta Pixel Pitch 0.294 x 0.294 mm
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Tiempo de Respuesta 5ms
Conector(es)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - VGA (15 pin, High Density D-Sub) Hembra
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Standard 120V Power Cords
Alimentación de Salida 3.3 A
Consumo de Energía 39.6
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [45 mm]
Ancho del Producto 18.9 in [480.8 mm]
Color Black
Longitud del Producto 22.6 in [575 mm]
Peso del Producto 30.3 lb [13.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 31.5 in [800 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 21.9 in [555 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 41.9 lb [18.9 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
1 - Rieles de montaje: juego
1 - Kit de cable de consola
1 - Cable de alimentación
1 - 1 Juego de Llaves
1 - Tornillos de Montaje
1 - Manual del Usuario
1 - Manual de instrucciones (en CD)

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1501
Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$20,530.83 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1701
Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$22,633.91 con IVA
Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB
RACKCOND17HD
Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB

Control de equipo de servidor desde una consola KVM de alta definición total, con práctico diseño de doble riel deslizante

$30,030.07 con IVA
Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal
RACKCONS17HD
Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal

Control de un equipo de servidor desde una consola KVM con alta definición total ("Full HD")

$26,369.11 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1708
Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,980.19 con IVA
Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19
RACKCONS1908
Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19" con KVM Incorporado de 8 Puertos para Rack

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,436.15 con IVA
Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1716
Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 16 Puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$35,332.43 con IVA
Consola LCD con Pantalla de 17
CABCONS1716I
Consola LCD con Pantalla de 17" de 1U para Montaje en Rack - Con KVM IP de 16 Puertos

Controle 16 servidores o conmutadores KVM de forma remota a través de una red IP con esta consola LCD de montaje en rack

$59,644.87 con IVA
Consola 1U LCD de 19
RACKCONS1916
Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$40,495.59 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto