Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Consola de Rack 1U con LCD de 17 Pulgadas HD 1080p y Concentrador Hub USB Frontal

ID del Producto: RACKCONS17HD

Control de un equipo de servidor desde una consola KVM con alta definición total ("Full HD")

Características
  • Soporte para resoluciones de alta definición (HD) de hasta 1920x1080

  • Duradero diseño 1U para montaje en rack

  • Luz LED de fondo; consumo energético reducido

Más Características . . .
  • Concentrador USB de 2 puertos frontales

  • Admite entradas de video VGA o DVI

  • Compatible con computadoras y conmutadores KVM tanto USB, como PS/2

  • Control OSD ("On Screen Display", visualización en pantalla) e indicadores LED para facilitar la monitorización

  • Incluye teclado estándar (EE.UU.) de 106 teclas con panel táctil integrado

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$26,369.11 MXN con IVA

ID: RACKCONS17HD

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

La consola LCD de 17", alta definición total, para rack, modelo RACKCONS17HD, permite el control de equipos de servidor desde una consola KVM centralizada con resolución de 1080 p y 17 pulgadas de tamaño, con un concentrador USB integrado con 2 puertos frontales.

El módulo KVM integrado de un solo puerto ofrece compatibilidad universal con conexiones de consola DVI o VGA, y USB o PS/2, además de incluir todos los cables necesarios para empezar a funcionar de inmediato. Es posible conectar la consola a un solo sistema, o bien a un conmutador multipuerto KVM para la administración de varios sistemas.

El conmutador USB del panel frontal ofrece dos puertos USB 2.0 para la conexión de almacenamiento externo y otros periféricos necesarios.

Para más seguridad en una sala de servidores, esta consola LCD para montaje en rack también incluye un candado físico con llave.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Máximo aprovechamiento del tamaño de la pantalla, gracias a la configuración de alta definición total ("Full HD") de 1080 p
  • Simplificación de las transferencias de archivos e instalaciones de software, gracias a los puertos USB del concentrador de la parte frontal
  • Control universal de un servidor o conmutador KVM, compatibilidad con vídeo DVI o VGA, así como entradas USB o PS/2
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Ideal para aplicaciones de alta resolución en salas de servidores, donde las pantallas estándar de generación anterior de 17" (1024x768) no son suficientes
  • Control centralizado de un solo sistema, o bien decenas de ordenadores que estén conectados a un conmutador KVM
  • Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes
  • Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema de Bloqueo
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 17in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC DVI+VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 140° (H), 120° (V)
Brillo 300 cd/m²
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 50, 000 Hrs
Profundidad de Color Colores de 8 bits, 16,7 M
Relación de Aspecto Ancha (16:9)
Relación de Contraste 650:1
Resoluciones Admitidas Up to 1920 x 1080
Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Tiempo de Respuesta 2ms
Conector(es)
Interfaz(ces) de Consola 1 - DVI-I (29 pines)
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN)
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4.17 A
Consumo de Energía 23.35
Corriente de Entrada 1.7 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [43 mm]
Ancho del Producto 17.3 in [440 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 18.5 in [470 mm]
Peso del Producto 20.5 lb [9.3 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 39.4 in [1000 mm]
Profundidad Mínima de Montaje 19.8 in [504 mm]
Tipo de Gabinete Acero de Alta Resistencia
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 37.8 lb [17.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Consola 1U para rack
1 - Juego de rieles de montaje
2 - Soportes extendidos
2 - Soportes cortos
2 - Soportes de montaje cortos
2 - Llaves
1 - Cable KVM PS/2 VGA (1,8 metros)
1 - Cable USB A-A (1,8 metros)
6 - Tornillos de cabeza plana, #6-32x6
6 - Tornillos M4x5
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Cable de Alimentación NA
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB
RACKCOND17HD

Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB

Control de equipo de servidor desde una consola KVM de alta definición total, con práctico diseño de doble riel deslizante

$30,030.07 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1501

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$20,530.83 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1701

Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$22,633.91 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack
RACKCONS1901

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$25,874.95 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1708

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,980.19 con IVA

Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19
RACKCONS1908

Consola Plegable de 1U y Pantalla de 19" con KVM Incorporado de 8 Puertos para Rack

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,436.15 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1716

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 16 Puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$35,332.43 con IVA

Consola LCD con Pantalla de 17
CABCONS1716I

Consola LCD con Pantalla de 17" de 1U para Montaje en Rack - Con KVM IP de 16 Puertos

Controle 16 servidores o conmutadores KVM de forma remota a través de una red IP con esta consola LCD de montaje en rack

$59,644.87 con IVA

Consola 1U LCD de 19
RACKCONS1916

Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$40,495.59 con IVA

Cables DVI (6)

Cable de 0.3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho
DVIDDMM1

Cable de 0.3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos equipados con DVI digital

$296.95 con IVA

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3

Cable de 91cm DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$296.95 con IVA

Cable de 91cm DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho
DVIDDMM3

Cable de 91cm DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$296.95 con IVA

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Cable de 1.8m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$321.31 con IVA

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10

Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Conecte una computadora con salida DVI-D a una pantalla DVI-D con una resolución de hasta 2560x1600

$495.31 con IVA

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15

Cable 4.5m para Monitor DVI-D de Doble Enlace Dual Link Digital - 2x Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$469.79 con IVA

Cables USB 3.0 (2)

Cable de 1.8m USB 3.0 SuperSpeed A Macho a A Macho Color Negro
USB3SAA6BK

Cable de 1.8m USB 3.0 SuperSpeed A Macho a A Macho Color Negro

Conecte dispositivos 3.0 A a un concentrador USB o a su computadora

$295.79 con IVA

Cable USB 3.0 - A a A - Macho a Macho - de 3m
USB3SAA3MBK

Cable USB 3.0 - A a A - Macho a Macho - de 3m

Conecte dispositivos USB 3.0 USB-A a un concentrador USB o a su ordenador

$345.67 con IVA

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Cable de Video VGA de Alta Resolución para Pantalla de Computadora de 30cm - 2x HD15 Macho - Negro

Conecta una computadora con conexión VGA a una pantalla VGA

$222.71 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Video 1.8m VGA - DB15 Macho - DB15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$296.95 con IVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable de 3m Coaxial de Video VGA para Pantalla de Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$469.79 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.