StarTech.com

Soporte de Escritorio - Brazos para 2 Monitores - Con 2 Puertos USB 3.0 - De montaje en Escritorio o Soporte de Ojal

Soporte de Montaje para 2 Monitores | Ajuste de Altura Sincronizado | Manija de Agarre Sencillo

ID del Producto: ARMSLIMDUAL2USB3

  • Los monitores se pueden alinear fácilmente y ajustar lateralmente, a lo largo de la longitud de la barra cruzada
  • Trabaje de manera cómoda, gracias a la altura ajustable (595mm máximo), +/- 10° de inclinación, +/- 90° de giro y 180° de rotación
  • Ahorre espacio mediante el montaje de dos pantallas, de hasta 32", en una sola base (peso máximo de 8kg cada uno)
Ver otros
  • Uso versátil mediante la pieza de sujeción para escritorio o a través del orificio del ojal
  • 2 puertos USB 3.0 le ofrecen práctica conectividad para sus dispositivos periféricos
$5,874.23 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 85mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 48mm
Rendimiento
Giro / Pivotación +/- 90° en la barra cruzada
+/- 180° en el extremo superior
+/- 180° en el codo
Características Físicas
Altura del Producto 29.9 in [760 mm]
Ancho del Producto 32.7 in [830 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 28.5 in [725 mm]
Material de Fabricación Aluminio
Peso del Producto 257.7 oz [7300 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 150.000
Ancho de la Caja 295.000
Longitud de la Caja 895.000
Peso (de la Caja) del Envío 9000.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ensamblaje de pieza de sujeción base
1 - Brazo inferior
1 - Brazo superior
1 - Barra cruzada
2 - Soporte VESA
1 - Asa
1 - Placa de soporte vertical
1 - placa para la base
1 - Almohadilla adhesiva de espuma
1 - Clip para gestión de cables, base
4 - Tornillos con cabeza de botón y ranura hexagonal
2 - Tornillos con cabeza plana y ranura hexagonal
1 - Llave hexagonal de 3mm
1 - Llave hexagonal de 4mm
1 - Llave hexagonal de 6mm
8 - Tornillos M4 x 12
8 - Tornillos M5 x 12
8 - Arandelas
4 - Tornillos avellanados hexagonales
1 - tornillo de ojal
1 - Soporte para pieza de sujeción en C (superior)
1 - Ensamblaje para pieza de sujeción en C (inferior)
Ajuste de la altura
Articulado No
Capacidad de Carga 17.7 lb [8 kg]
Giro +90° / - 90°
Inclinación +10° / -10°
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 2
Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rotación de la pantalla +180° / -180°
Tamaño máximo de la pantalla 32in
Tamaño mínimo de la pantalla 17in

Certificaciones