StarTech.com
Novedad

Filtro de Privacidad para Laptop de 15" - Universal - Relación de Aspecto de 16:9

Mica de Privacidad para Notebook| Reduce la Luz Azul | Lado Opaco o Lado con Brillo | 2 Años de Garantía

ID del Producto: PRIVSCNLT15

  • Fácil instalación y desinstalación con prácticas tiras magnéticas
  • Ideal para áreas públicas concurridas, ya que mantiene un ángulo de visión de +/- 30 grados para privacidad
  • 25% de reducción de luz azul
Ver otros
  • Agrega a las pantallas una capa extra de protección duradera contra el polvo y rasguños
  • Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
$1,779.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 14 in [35.5 cm]
Color Transparente
Longitud del Producto 8.4 in [21.3 cm]
Peso del Producto 1.8 oz [52 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [3 cm]
Ancho de la Caja 10.2 in [25.9 cm]
Longitud de la Caja 15.1 in [38.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.6 oz [214 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Pantalla de privacidad
1 - Paño de limpieza
1 - Juego de tiras metálicas
1 - Carpeta plástica
1 - Guía Rápida de Inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Filtro de Privacidad para Laptop (MacBook) de 15
Novedad
PRIVSCNMAC15
Filtro de Privacidad para Laptop (MacBook) de 15" - Relación de Aspecto 16:10

Mica de Privacidad para Notebook| Reduce la Luz Azul | Magnética | 2 Años de Garantía

$2,496.31 con IVA
Filtro de Privacidad para Laptop (MacBook) de 15
Novedad
PRIVSCNMAC15
Filtro de Privacidad para Laptop (MacBook) de 15" - Relación de Aspecto 16:10

Mica de Privacidad para Notebook| Reduce la Luz Azul | Magnética | 2 Años de Garantía

$2,496.31 con IVA