Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Caja USB 3.0 2 Bahías Disco Duro 3,5 SATA RAID UASP NAS Gigabit con Servidor de Medios WebDAV Externa

ID del Producto: S352BMU3N

Permite crear una matriz de disco duro doble SATA HDD RAID de 3.5" externa con acceso a través de Gigabit mediante WebDAV, FTP y recursos compartidos de Windows

Características
  • Acceda a sus archivos desde una amplia gama de dispositivos, incluidos smartphones y tabletas, compatible con aplicaciones iOS y Android WebDAV de otros desarrolladores de software

  • Transmita archivos de música y vídeo a televisores SmartTV, reproductores Blu-ray y consolas de videojuegos; incluye compatibilidad con UPnP y DLNA

  • Proteja sus datos mediante la redundancia de datos, o mayor rendimiento o capacidad de volumen, gracias a la compatibilidad con RAID de hardware (0,1, JBOD)

Más Características . . .
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Bahía de doble unidad SATA de 3,5"

  • Ventilador de enfriamiento integrado

  • Conecte con una red a través de Gigabit LAN o directamente con un ordenador mediante DAS (conexión directa) por USB 3.0

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

SERVMX
CTONMX
Disponible en
$2,745.71 MXN con IVA

ID: S352BMU3N

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El gabinete NAS RAID de 2 bahías, modelo S352BMU3N, permite montar una matriz RAID externa segura con dos unidades de disco SATA de 3.5 pulgadas y conectarla directamente a una red Gigabit sin ordenador anfitrión, a fin de obtener acceso más rápido a toda la red.

Acceso desde cualquier dispositivo 

Para una más amplia compatibilidad con dispositivos, esta caja NAS incluye WebDAV, lo cual permite acceder a los archivos a través de la red, desde cualquier dispositivo con navegador disponible, como ordenadores, tabletas, IPhone® o smartphone. También se admiten aplicaciones de móviles de otros fabricantes, a fin de facilitar la administración de archivos.

Transmisión de medios digitales desde cualquier sitio de la red

Para una integración sencilla, la caja soporta UPnP y DLNA®, lo cual permite la transmisión al instante de vídeos, fotos y música directamente a televisores con tecnología smart TV, reproductores Blu-Ray/decodificadores, así como consolas de videojuegos.

Mayor seguridad o capacidad individual de la unidad

Para mejor rendimiento o seguridad de la redundancia de datos, la caja incluye un controlador RAID de hardware integrado, con soporte para RAID 0, 1 y JBOD.

Sencillo uso compartido de archivos

Para facilitar el uso compartido de archivos, la caja soporta los servicios FTP y SMB, lo cual permite el uso compartido público de archivos a través de una red o de Internet, mediante el software de cliente preferido. 

Mejora de la capacidad de velocidad de transferencia mediante almacenamiento DAS USB 3.0

Mayor velocidad local, gracias al almacenamiento USB DAS ("Direct-Attached Storage", almacenamiento de conexión directa), lo cual permite conectar el gabinete a una computadora mediante USB 3.0, a fin de permitir velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S352BMU3N soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

El modelo S352BMU3N ofrece máxima durabilidad y fiabilidad, gracias al ventilador integrado y la caja fabricada con aluminio macizo, además de estar respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Amplia compatibilidad con dispositivos, como ordenadores, smartphones y tabletas, incluida la compatibilidad WebDAV con otras aplicaciones móviles
  • Funcionamiento sencillo, con acceso de la unidad a toda la red gracias a la funcionalidad NAS, independientemente de la computadora
  • Obtenga mayor rendimiento o seguridad en la redundancia de datos mediante múltiples modos RAID
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Acceso a archivos en red desde cualquier dispositivo con navegador disponible en aplicaciones para red de oficina
  • De utilidad en entornos que requieren de una simple transferibilidad de almacenamiento entre diferentes sistemas informáticos y almacenamiento externo de grandes volúmenes de información para copias de seguridad/archivado
  • Permite la creación de soluciones de almacenamiento en la nube
  • Acceso a la unidad con dispositivos como tabletas y smartphones que no tengan el Explorador de archivos
  • Configuración de una matriz RAID redundante para proteger los archivos contra fallos de la unidad
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 2
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JCS358
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
USB 3.0
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 40 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB 7200 RPM
Compatibilidad con UASP No
Modos RAID Soportados JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 mbps (Ethernet)
5 Gbps (USB 3.0)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Actividad de la unidad 1
1 - Actividad de la unidad 2
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.3 in [85 mm]
Ancho del Producto 4.5 in [115.5 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.1 in [180.5 mm]
Peso del Producto 22.2 oz [628 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 48.1 oz [1362 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja NAS HDD RAID
1 - Cable Ethernet
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Juego de patas de goma
1 - guía rápida de instalación
Certificaciones
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5
S3520BU33ER

Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5" SATA III UASP RAID con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3.5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$2,944.07 con IVA

Gabinete Externo de 4 Bahías para Discos Duros HDD de 3.5
SAT35401U

Gabinete Externo de 4 Bahías para Discos Duros HDD de 3.5" SATA/SAS 1U 19 Pulgadas de Montaje en Rack

Permite convertir cuatro unidades SATA de 3.5” en una solución de montaje en estante 1U con conectividad externa Mini SAS

$9,128.03 con IVA

Gabinete Disco Duro Externo 4 Bahías de 3.5
S3540BU33E

Gabinete Disco Duro Externo 4 Bahías de 3.5" SATA III USB 3.0 UASP eSATA con Ventilador Negro

Adicione cuatro unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora a través de USB 3.0, con UASP o eSATA

$5,341.79 con IVA

Cables de Conexión Cat 6 (3)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH10BL

Cable Azul Moldeado de 3m Cat6 RJ45 UTP de Red Gigabit Ethernet

Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$222.71 con IVA

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Gray)
C6PATCH3GR

Cable de Red 91cm Categoría Cat6 UTP RJ45 Gigabit Ethernet ETL - Patch Moldeado - Gris

Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$172.83 con IVA

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Black)
C6PATCH6BK

Cable de 1.8m de Red Ethernet Cat6 UTP RJ45 ETL Moldeado - Negro

Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$198.35 con IVA

Cables USB 3.0 (4)

Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro
USB3CAB1M

Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro

Conecte sus dispositivos con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

$345.67 con IVA

Cable Certificado 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro
USB3CAB2M

Cable Certificado 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro

Conecte sus dispositivos con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

$445.43 con IVA

Cable 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
USB3SAB1MRA

Cable 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro

Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

$295.79 con IVA

Cable 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
USB3SAB2MRA

Cable 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro

Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

$172.83 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.