StarTech.com

Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p

Descubra la conexión HDMI sin problemas, selección automática del puerto de video con una calidad de imagen en alta definición

ID del Producto: VS221HDQ

  • Conmutación automática
  • Conmutación por prioridad
  • Consola integrada de control manual
  • Emulación EDID
Ver otros
  • Emulación de la conexión de video
  • Soporte para resoluciones de video de hasta 1080 p
  • Hardware de montaje incluido
$314.891,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado HDMI
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Montaje en Rack
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Resoluciones Admitidas 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 2 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Fuente #1 activada
1 - Fuente #2 activada
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0%~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.1 in [15.6 cm]
Peso del Producto 10.2 oz [290 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [72 mm]
Ancho de la Caja 7.8 in [19.7 cm]
Longitud de la Caja 11.6 in [29.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 30.1 oz [853 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador automático HDMI
1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Mando a Distancia
1 - Kit de Montaje
1 - Kit de patas de goma
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones