Inicio Audio-Video Conmutadores de Vídeo

Conmutadores de Vídeo

Le ofrecemos una amplia selección de Conmutadores de Vídeo que facilitan el manejo de la distribución de señal a virtualmente cualquier aplicación, incluyendo DVI, VGA, HDMI®, DisplayPort® y fuentes de vídeo heredado.
Filtrar por:
6 Resultados
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Selector 1080p
VS221VGA2HD
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Selector 1080p

Uso compartido de un monitor/proyector HDMI entre una fuente de audio/video VGA y HDMI, con conmutación automática y prioritaria

$620.173,00
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p
VS221HDQ
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p

Descubra la conexión HDMI sin problemas, selección automática del puerto de video con una calidad de imagen en alta definición

$314.891,00
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI  a VGA con Conmutado Prioritario - Selector 1080p
VS221HD2VGA
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a VGA con Conmutado Prioritario - Selector 1080p

Comparta un monitor/proyector VGA entre una fuente de audio/video VGA y HDMI, con conmutación prioritaria

$623.387,00
Switch Conmutador HDMI de 2 Puertos - 4K 60Hz
VS221HD20
Switch Conmutador HDMI de 2 Puertos - 4K 60Hz

Conmute entre dos fuentes de video HDMI en una sola pantalla, compatible con resoluciones Ultra HD

$231.157,00
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos - Conmutado Rápido 4K
VS221HD4KA
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos - Conmutado Rápido 4K

Conmute entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con resolución de video 4K y rápida conmutación con mínima interrupción

$497.021,00
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos con Chasís de Aluminio y  MHL - Conmutador 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz

Conmutación entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de video de hasta 4K

$271.614,00