StarTech.com

Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a VGA con Conmutado Prioritario - Selector 1080p

Comparta un monitor/proyector VGA entre una fuente de audio/video VGA y HDMI, con conmutación prioritaria

ID del Producto: VS221HD2VGA

  • Admite dispositivos de entrada tanto VGA, como HDMI en un solo conmutador con salida VGA, lo cual evita molestias y ahorra gastos, ya que no se necesitan adaptadores
  • Control sencillo con selección prioritaria del puerto
  • Ideal para usos con pantallas en aulas y salas de juntas, ya que permite a los presentadores la conexión con una amplia gama de dispositivos
Ver otros
  • Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200 / 1080p
  • Compatible con las funciones siguientes de EDID: pass-through, copiado y emulación
  • Hardware de montaje incluido
$623.387,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
VGA
Salida A/V VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales con entrada de 3,5 mm
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota En la pantalla VGA no se muestra el contenido con cifrado digital de la fuente de vídeo HDMI
Indicadores
Indicadores LED 1 - Puerto VGA seleccionado
1 - Puerto HDMI seleccionado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.4 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 0%~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [59 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [84 mm]
Peso del Producto 6.1 oz [172 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [66 mm]
Ancho de la Caja 6.1 in [15.5 cm]
Longitud de la Caja 9.3 in [23.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 21.2 oz [600 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador conversor VGA+HDMI a VGA
1 - Soportes de montaje
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Selector 1080p
VS221VGA2HD
Switch Conversor 2x1 VGA + HDMI a HDMI con Conmutado Prioritario y Automático - Selector 1080p

Uso compartido de un monitor/proyector HDMI entre una fuente de audio/video VGA y HDMI, con conmutación automática y prioritaria

$620.173,00
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p
VS221HDQ
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p

Descubra la conexión HDMI sin problemas, selección automática del puerto de video con una calidad de imagen en alta definición

$314.891,00