StarTech.com

Switch Conmutador HDMI de 2 Puertos - 4K 60Hz

Conmute entre dos fuentes de video HDMI en una sola pantalla, compatible con resoluciones Ultra HD

ID del Producto: VS221HD20

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz
  • Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación automática de 2 puertos y el mando a distancia por infrarrojos incluido
  • Sonido envolvente 7.1
  • Botón del conmutador en el panel frontal
$231.157,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 2.0
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Especificaciones Generales También compatible con resoluciones más bajas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
Conector(es)
Conector A 2 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Indicadores
Indicadores LED 2 - indicadores LED de entrada
1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2000 mA
Corriente de Entrada 0.4 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2 in [50 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 3.7 oz [105 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [55 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.7 cm]
Longitud de la Caja 6 in [15.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.5 oz [383 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de vídeo HDMI
1 - Mando a distancia por infrarrojos (con batería CR2025)
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos - Conmutado Rápido 4K
VS221HD4KA
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos - Conmutado Rápido 4K

Conmute entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con resolución de video 4K y rápida conmutación con mínima interrupción

$497.021,00
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos con Chasís de Aluminio y  MHL - Conmutador 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch Selector Automático HDMI de 2 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz

Conmutación entre dos fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de video de hasta 4K

$271.614,00

Accesorios