StarTech.com

Adaptador Conversor de Video DVI a VGA - Convertidor DVI-D a VGA HD15 1920x1200

Convierta una señal DVI-D (Digital) para que sea compatible con un monitor VGA

ID del Producto: DVI2VGACON

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Factor de forma compacto
  • Incluye cable de 1pie (305mm) DVI-D
  • Emulación DDC2B que asegura compatibilidad entre la pantalla y la señal de la fuente
$399.466,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V DVI-D
Salida A/V VGA
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 1.9 in [48 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.5 in [88 mm]
Peso del Producto 2.1 oz [59 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.5 in [64 mm]
Ancho de la Caja 6.6 in [16.8 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 10.1 oz [286 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de Video DVI a VGA
1 - Cable de Alimentación USB a DC
1 - Cable DVI
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor Convertidor Activo de Video DVI-D a VGA - Cable - 1080p - 1920x1200
DVI2VGAE
Adaptador Conversor Convertidor Activo de Video DVI-D a VGA - Cable - 1080p - 1920x1200

Conecte un Portátil o un Computador de Escritorio equipado con puerto DVI-D a su Proyector o Monitor VGA

$137.785,00