StarTech.com

Adaptador Conversor de Video VGA HD15 a Video Compuesto RCA o S-Video - Composite - Convertidor PC a TV

Conecte un computador con salida VGA a un televisor con entrada S-Video o de video compuesto

ID del Producto: VGA2VID

  • Entradas de alta resolución desde su computador (hasta 1600x1200)
  • Ofrece salida en formato de video compuesto y S-video
  • Soporta pantallas compatibles con NTSC y PAL
  • Interruptor seleccionable para el subescaneo y sobrescaneo de imágenes
$430.577,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V VGA
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3541-LF
Analog Devices - ADV 7610
Salida A/V Composite
S-Video
Soporte de Audio No
Rendimiento
MTBF 10,000 Hours
Resoluciones Admitidas PC Input - Up to 1600x1200 @ 60Hz Output - 640x480
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
Conector B 1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra Output
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Output
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.6 A
Consumo de Energía 13
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]
Ancho del Producto 2.5 in [64 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 3.6 oz [102 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [60 mm]
Ancho de la Caja 8.2 in [20.9 cm]
Longitud de la Caja 4.6 in [11.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.9 oz [393 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor VGA a Compuesto/S-Video
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Conversor VGA a HDMI portátil –  1080 p
VGA2HDU
Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Conversor VGA a HDMI portátil – 1080 p

Convierta una señal VGA de un computador portátil o de sobremesa a HDMI (con alimentación USB)

$195.991,00
Caja de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort
BOX4HDECP
Caja de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort

Instale este panel de acceso a audio/video en una mesa de juntas, y conecte una pantalla HDMI a cualquier portátil con salida HDMI, VGA, mDP y video Compuesto

$1.118.266,00