StarTech.com

Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de video composite o S-Video en su computador PC o Mac® como medio digital

ID del Producto: SVID2USB23

  • Compatible con computadores Mac® y Windows®
  • Elija entre codificación de video MPEG-1, MPEG-2 o MPEG-4
  • Soporte TWAIN para usar con varios títulos de software
Ver otros
  • Compatible con captura de videos NTSC, PAL y SECAM.
  • Capacidad de captura de video análogo de hasta 30 FPS (imágenes por segundo), a una resolución máxima de 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)
  • Instalación del dispositivo Plug and Play , no requiere adaptador de alimentación
  • La función de instantáneas le permite capturar imágenes a partir de un video
  • Su diseño de tamaño pequeño y peso ligero resulta funcionalmente portátil en el caso de aplicaciones en las que haya que desplazarse con frecuencia
$173.496,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V Audio RCA
Composite
S-Video
Estándares Industriales NTSC, PAL, SECAM
Codificación de vídeo: MPEG 1, MPEG 2 y MPEG 4
Compatible con DirectShow
ID del Conjunto de Chips eMPIA - EM2861
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Resolución Analógica Máxima 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480Mbps
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho Output
Conector B 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Input
1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra Input
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Input
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Apple® OSX 10.6 a 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota El formato de fichero de vídeo MPEG 4 es compatible con el software de captura incluido con SVID2USB23 para Mac y otros programas de software de captura DirectShow™ como OBS
El software de vídeo movavi® no es compatible con el formato de ficheros de vídeo MPEG4
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85% Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 20.7 in [527 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 2.3 oz [66 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [41 mm]
Ancho de la Caja 8.2 in [20.8 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.2 oz [177 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Captura de Video USB
1 - CD del Software
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Apple® OSX 10.6 a 10.14

Certificaciones