StarTech.com

Conversor HDMI a SDI - Adaptador HDMI a SDI 3G con Salida Doble

Conexión de una pantalla SDI a una fuente de video HDMI

ID del Producto: HD2SDI

  • Puertos de salida dual SDI 3G
  • Extensión de señales HDMI a hasta 230 metros, a través de SDI 3G
  • Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p
Ver otros
  • Conversión HDMI a SDI plug-and-play
  • Soportes de montaje previamente instalados
$610.533,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Cableado Coaxial
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
ID del Conjunto de Chips Gennum - GV7600
Montaje en Rack
Salida A/V SDI (BNC)
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Compatible con el formato SD D1 525i y 625i

Soporte para vídeo digital por componentes, 8 bits o 10 bits

RGB o YCbCr 4:4:4 de muestreo
YCbCr 4:2:2 o 4:2:0 de muestreo
Distancia Máxima 230 m / 755 ft
Especificaciones de Audio Audio digital de 8 canales a 48 kHz
Longitud Máxima del Cable 754.4 ft [230 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1080p
Resoluciones Admitidas 1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS
1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2.97 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conector B 2 - SDI (BNC) Receptáculo (toma) Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables El conversor también está diseñado para la distribución de contenido original. No se efectuará la conversión de las fuentes HDMI con cifrado digital.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 7.1 oz [202 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [55 mm]
Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]
Longitud de la Caja 8.5 in [21.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 lb [0.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a SDI
1 - Conjunto de soportes de montaje (incluido)
1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones