StarTech.com

Capturadora de Video HDMI a USB-C - Dispositivo de Captura de Video USB TipoC - UVC - para Mac y Windows - HD 1080p

Grabador HDMI® | USB 3.0 | UVC (USB Video Class) | con Cable USB-A Incluido

ID del Producto: UVCHDCAP

  • Sencillas capturas USB-C HDMI gracias al estándar de video UVC y la instalación plug-and-play
  • Transmita en vivo su fuente de video a través de Internet, gracias a la compatibilidad ofrecida
  • Mantenga la calidad de imágenes HD del contenido de su fuente (máxima resolución 1080p a 60fps)
$835.478,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales MPEG4 (H.264)
USB Video Class (UVC)
ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170
Salida A/V USB
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio Estéreo de 2 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 a 60FPS
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 a 10.14
Linux 4.x (Solo versiones LTS)
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a -80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -5°C to 40°C
Temperatura Operativa 0°C to 40°C
Características Físicas
Altura del Producto 15.4 in [39.2 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 8.5 in [21.5 cm]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18.5 in [47 cm]
Ancho de la Caja 18.5 in [47 cm]
Longitud de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [86 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dispositivo de captura
1 - Cable USB-C a USB-B (1m)
1 - Cable USB-A a USB-B (1m)
1 - Cable HDMI (1m)
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 a 10.14
Linux 4.x (Solo versiones LTS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Capturadora de Alta Definición PCI Express - HDMI VGA DVI y  Video por Componentes - 1080p
PEXHDCAP2
Tarjeta Capturadora de Alta Definición PCI Express - HDMI VGA DVI y Video por Componentes - 1080p

Capture una señal de audio-video HD (alta definición) a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo

$594.465,00
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB
SVID2USB23
Adaptador Conversor Capturadora de Audio/Video RCA Compuesto S-Video a USB

Capture y convierta una señal de video composite o S-Video en su computador PC o Mac® como medio digital

$173.496,00