StarTech.com

Splitter HDMI de 2 Puertos con HDR - 4K de 60Hz

Splitter de video 1 Entrada 2 Salidas | HDMI 2.0 | HDR | Garantía de 2 Años

ID del Producto: ST122HD202

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz y HDR
  • Amplia compatibilidad y soporte para HDCP 2.2. Retrocompatible con prácticamente cualquier dispositivo HDMI
  • Fácil configuración, compatible con la función de emulación EDID e instalación tipo plug-and-play
Ver otros
  • Compatible con submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, incluso de 4K a 60Hz con ancho de banda de hasta 18Gbps
  • Compatible con audio de sonido envolvente 7.1, incluyendo Dolby® True HD y DTS HD Master Audio
$269.902,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 2.0
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 16.4 ft [5 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4096x2160 (4K) a 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 18Gbps
Video Revision HDMI 2.0
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conector B 2 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
1 - Indicador LED de entrada
2 - Indicadores LED de salida
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 0.2
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 in [5.5 cm]
Ancho del Producto 5.8 in [14.7 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 8.4 in [21.4 cm]
Peso del Producto 13.9 oz [394 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 2.2 in [55 mm]
Longitud de la Caja 3.9 in [10 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Divisor HDMI
1 - Adaptador universal de alimentación
1 - guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Multiplicador HDMI de 4 puertos - 4K 60Hz
ST124HD202
Multiplicador HDMI de 4 puertos - 4K 60Hz

Splitter de video 1 Entrada 4 Salidas | HDMI 2.0 | HDR | Garantía de 2 Años

$350.239,00

Accesorios