StarTech.com

Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m

Extienda una señal HDMI hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6 con alimentación mediante cable a receptor (PoC)

ID del Producto: ST121HDBTPW

  • Extienda el alcance de video cuando hay un número limitado de tomacorrientes, gracias a la conexión HDBaseT que ofrece alimentación a través de cable tanto al transmisor, como al receptor, mediante una fuente de alimentación en cada extremo de la conexión.
  • Mantenga una asombrosa calidad de imágenes a hasta 35 metros de distancia, con compatibilidad Ultra HD 4K a través de cables CAT5e o CAT6 no propietarios
  • También es compatible con resoluciones de video HD como, por ejemplo, 1920x1200 o 1080p, a distancias de hasta 100 metros
Ver otros
  • Extienda el alcance de HDMI y de la alimentación mediante cable (POC) a través de un cable Cat5e o CAT6 con HDBaseT
  • Instalación sencilla y profesional con los soportes de montaje incluidos, así como extensión total de video mediante la infraestructura existente
  • Receptor y transmisor HDMI incluido
  • No requiere software ni controladores
  • Audio Dolby® TrueHD y DTS-HD MA
  • Distancia máxima del cable Cat5 100m
$1.221.098,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 328 ft [100 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz (35 meters)
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz (100 meters)
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
Conector B 1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
Observaciones / Requisitos
Nota Si desea agregar más pantallas, puede conectar este producto en serie con el repetidor HDBaseT, modelo ST121HDBTRP.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Estado (transmisor)
1 - Estado (receptor)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.5 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [67 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 14.9 oz [423 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [72 mm]
Ancho de la Caja 7.7 in [19.6 cm]
Longitud de la Caja 11.6 in [29.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor HDMI
1 - Receptor HDMI
4 - Soportes de montaje
2 - Kit de patas de goma
1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
2 - Cables de Tierra
1 - Cable Cat5e de 1m
2 - juegos de tornillos
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

$838.020,00
Kit Extensor Video Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor Video Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

$440.217,00
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

$1.514.238,00

Accesorios