StarTech.com

Kit Extensor Video Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

ID del Producto: ST121SHD50

  • El sistema POC permite que el transmisor y el receptor funcionen con una sola fuente de alimentación
  • Soporte para cables Ethernet Cat5e o Cat6 (50m)
  • No requiere controladores ni software
Ver otros
  • Soporte de alta definición para resoluciones de hasta 1080p (1920x1080)
  • Incluye una unidad transmisora (local) y una unidad receptora (remota)
$440.217,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Montaje en Rack
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancias máximas (solo 1080i)
CAT5E (trenzado) - 40m
CAT5E (sólido) - 50m
CAT6 (trenzado o sólido) - 50m
Distancia Máxima 50 m / 165 ft
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1080p / 1920x1080
Resoluciones Admitidas 1080i
- Cat6 (stranded or solid) - up to 50m
- Cat5e (solid) - up to 50m
- Cat5e (stranded) - up to 40m

1080p
- Cat6 (solid or stranded) - up to 40m
- Cat5 (solid) - up to 20m
- Cat5 (stranded) - up to 16m

See product manual for further details
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines) Hembra
2 - RJ-45 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines) Hembra
2 - RJ-45 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80 %
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 115°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]
Ancho del Producto 2 in [51 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 11.1 oz [314 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 6.2 in [15.7 cm]
Longitud de la Caja 9.3 in [23.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 33 oz [935 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - HDMI a través de transmisor CAT5e/6 UTP
1 - HDMI a través de receptor CAT5e/6 UTP
1 - adaptador de alimentación universal (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
2 - Soportes de montaje
2 - Kit de patas de goma
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

$838.020,00
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

$1.514.238,00
Extensor de HDMI por Cable Doble CAT5 - Alimentado por el Bus HDMI - 1080p
ST121SHD30
Extensor de HDMI por Cable Doble CAT5 - Alimentado por el Bus HDMI - 1080p

HDMI por CAT5 con Extensión IR | Soporte de Audio 7.1 | 30m

$250.621,00

Accesorios