StarTech.com

Extensor HDMI por Cat5 HDBaseT - POC Power over Cable - Ultra HD 4K

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

ID del Producto: ST121HDBTE

  • Extienda el alcance de una señal de video cuando el número de tomacorrientes es limitado, gracias a la alimentación a través de cable, que permite el funcionamiento del transmisor y del receptor utilizando una sola fuente de poder, localizada en cualquiera de los extremos de la conexión
  • Mantenga una asombrosa calidad de imágenes a hasta 35 metros de distancia, con compatibilidad Ultra HD 4K a través de cables CAT5e o CAT6 no propietarios
  • También es compatible con resoluciones de video HD como, por ejemplo, 1920x1200 o 1080p, a distancias de hasta 70 metros
Ver otros
  • Instalación sencilla y profesional con los soportes de montaje incluidos, así como extensión total de video a través de un cable CAT5
  • Distancia máxima de cable Cat5 de 70m
  • No requiere controladores ni software
  • Hardware de montaje incluido
  • Audio Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
$838.020,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 70 m / 230 ft
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Longitud Máxima del Cable 229.6 ft [70 m]
MTBF 52,000 hrs.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160 (4K) a 30Hz (35 metros)
1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (70 metros)
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Mecanismo de Bloqueo Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Si desea agregar más pantallas, puede conectar este producto en serie con el repetidor HDBaseT, modelo ST121HDBTRP.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicadores LED de estado (local)
1 - Indicador LED de estado (remota)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 3
Corriente de Entrada 0.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [67 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 15.1 oz [428 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 9.3 in [23.5 cm]
Longitud de la Caja 6.1 in [15.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Señal HDMI a través de una unidad transmisora CAT5e/6
1 - Señal HDMI a través de una unidad receptora CAT5e/6
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - kit de soporte de montaje
1 - Cable Cat5e
2 - Cables de Tierra
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Kit Extensor Video Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m
ST121SHD50
Kit Extensor Video Audio HDMI por Cable UTP Ethernet Cat5 Cat6 RJ45 con Power over Cable - 50m

La señal HDMI® se extiende hasta 50 metros a través de cableado Cat5e/6 con alimentación mediante cable a receptor

$440.217,00
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

$1.514.238,00

Accesorios