StarTech.com

Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI - Cable Conversor Convertidor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte un monitor DVI a una Fuente de Video Mini DisplayPort

ID del Producto: MDP2DVI3

  • Adaptador fácil de usar de estilo cable, que no requiere software
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
$58.276,84 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.1 in [13 cm]
Longitud del Producto 7.3 in [18.5 cm]
Peso del Producto 0.9 oz [26.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 6.3 in [16 cm]
Longitud de la Caja 9.4 in [24 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [51 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptador Conversor de Video Mini DisplayPort a DVI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte un monitor DVI a un computador PC o Mac® equipado con puerto Mini DisplayPort®

$58.276,84
Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo
MDP2DVIS
Adaptador Video Mini DisplayPort a DVI - Conversor Mini DP - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$154.318,72
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco
MDP2DVIW
Adaptador Video Mini DisplayPort Mini DP a DVI-I - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Blanco

Conecte un monitor DVI a un PC o Mac® equipado con Mini-DisplayPort®

$58.276,84
Cable de 1,8m Adaptador Gráfico Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor
MDP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador Gráfico Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Conversor

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida Mini-DisplayPort® utilizando un sólo cable

$116.587,98
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3BS
Cable de 91cm Adaptador Activo de Video Externo Mini DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador Mini DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$154.318,72
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro
MDP2DVIMM3B
Cable de 91cm Adaptador de Video Mini DisplayPort a DVI-D - Conversor Pasivo - 1920x1200 - Negro

Conexión de un monitor DVI a un PC o MAC® con Mini DisplayPort disponible a 91 cm de distancia – Negro

$82.287,31