StarTech.com

Conversor Pasivo DisplayPort a HDMI - 4K

Conecte su monitor HDMI 4K a una fuente de Video DP, mediante este adaptador compacto y pasivo

ID del Producto: DP2HD4KADAP

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con 4K: cuatro veces la resolución 1080p
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Fácil instalación, tipo plug-and-play
$76.533,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V DisplayPort - 1.2
Estándares Industriales DPCP ("DisplayPort Content Protection", protección de contenido DisplayPort)
HDCP ("High Definition Content Protection", protección de contenido de alta definición)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Salida A/V HDMI - 1.4
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
MTBF 1,482,115 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 30Hz (4K)
Resoluciones Admitidas 3840x2160 30Hz (4K)
1920x1200
1920x1080 60Hz (1080p)
1280x720 (720p)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o en la fuente de vídeo (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Requisitos Ambientales
Humedad 10%~85%RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [21 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.5 in [64 mm]
Peso del Producto 0.3 oz [7.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [26 mm]
Ancho de la Caja 3.9 in [98 mm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [36 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a HDMI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados