StarTech.com
Novedad

Adaptador Portátil USB-C a DisplayPort con Llavero de Conexión Rápida

Adaptador de Pantalla USB Type-C™ | 4K 60Hz | con Cable Flexible Incorporado | para Mac y Windows®

ID del Producto: CDP2DPFC

  • Adaptador de vídeo compacto y de peso ligero que cabe en la palma de su mano
  • Conector extraíble en llavero que se engancha fácilmente a la bolsa de su ordenador portátil o proyector para perfecta portabilidad
  • Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
Ver otros
  • Duradero y de cómodo diseño, con una caja de suave superficie
  • Acabado en negro mate que le aporta un estilo sofisticado
$118.867,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
Salida A/V DisplayPort
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio DisplayPort - Audio de 7,1 canales
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DisplayPort Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5-90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 14.000
Ancho del Producto 48.000
Color Negro
Longitud del Producto 1.3 in [3.2 cm]
Peso del Producto 18.000
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 20.000
Ancho de la Caja 125.000
Longitud de la Caja 90.000
Peso (de la Caja) del Envío 21.500
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a DisplayPort Blanco
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su portátil equipado con USB Type-C a un monitor DisplayPort

$104.096,00
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPW
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz - Blanco

Conecte su MacBook, Chromebook o portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DisplayPort

$101.034,00