StarTech.com

Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrollable

ID del Producto: CDPVDHDMDPRG

  • Aproveche al máximo la compatibilidad con videos gracias a este adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
  • Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 30Hz
  • Obtenga una conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C que armoniza a la perfección con el color rosa dorado de su MacBook
Ver otros
  • Máxima portabilidad con el gestor magnético de cable integrado y duradera caja de aluminio
  • EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS
$284.787,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Salida A/V DVI-I (Digital Only) - Single-Link
HDMI - 1.4
VGA
Mini DisplayPort - 1.2
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
DVI - No Audio Support
VGA - No Audio Support
Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]
MTBF 654,111 hours
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - DVI-D (25 pines) Hembra Output
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.
Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Requisitos Ambientales
Humedad Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)
Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 5.6 in [14.2 cm]
Color Rose Gold
Longitud del Cable 4.5 in [115 mm]
Longitud del Producto 6.7 in [16.9 cm]
Peso del Producto 6.4 oz [180 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 4.1 in [10.5 cm]
Longitud de la Caja 2.2 in [55 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrollable

$284.787,00
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio
MDPVGDVHD4K
Adaptador de Audio y Video para Viajes: 3 en 1 - Conversor Mini DisplayPort a VGA, DVI, HDMI - 4K - de Aluminio

Lleve consigo este conversor compacto junto con su portátil al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$223.536,00
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI, VGA o DVI

$183.723,00
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor
MDP2DPDVHD
Adaptador de Video externo triple head Mini DisplayPort a DVI HDMI y DP conversor

Conecte su dispositivo mini DisplayPort® a un monitor DisplayPort®, HDMI® o DVI, utilizando este adaptador compacto y totalmente integrado

$113.284,00
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI, VGA o DVI

$183.723,00
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI o VGA

$104.096,00
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a un monitor HDMI o VGA

$104.096,00
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
DP2VGDVHD
Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conexión de un PC o Mac® equipado con DisplayPort a un monitor HDMI, VGA o DVI

$183.723,00
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
DP2HDVGA
Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su computador equipado con DisplayPort a un monitor HDMI o VGA

$104.096,00

Accesorios