StarTech.com

Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200

Utilice este adaptador USB Type C para transmitir Video DVI de salida y cargar su portátil a través de un puerto USB C

ID del Producto: CDP2DVIUCP

  • Cargue su computador portátil y transmita video de salida DVI mediante el uso del mismo puerto USB-C, que incluye la entrega de potencia por USB
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones de hasta 1920x1200
Ver otros
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
$171.469,05 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra Input
Observaciones / Requisitos
Nota Este adaptador no es compatible con Apple Cinema Display
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3.9 in [100 mm]
Longitud del Producto 2.3 in [58 mm]
Peso del Producto 1.1 oz [32 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [100 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C DVI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a un monitor o proyector VGA

$150.888,65
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$116.587,98
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$113.157,91
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su portátil equipado con USB Type-C a un monitor DisplayPort

$116.587,98
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$157.748,79
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200 Blanco
CDP2DVIUCPW
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200 Blanco

Utilice este adaptador USB Type C para transmitir Video DVI de salida y cargar su portátil a través de un puerto USB C

$171.469,05