StarTech.com

Adaptador Gráfico USB-C a HDMI con Entrega de Potencia - Adaptador de Video USBC a HDMI con Power Delivery - 4K 60Hz - Blanco

Mediante el uso de un solo puerto USB Type-C de su portátil, transmita contenido de salida de Video HDMI y cargue el portátil

ID del Producto: CDP2HDUCPW

  • Cargue su computador portátil y transmita video de salida HDMI mediante el uso del mismo puerto USB-C, que incluye alimentación por USB
  • Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
Ver otros
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de video de hasta 4K a 60Hz
  • Compatible con audio 7.1
$150.035,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips Parade - PS176
VIA/VLI - VL100
Salida A/V HDMI - 2.0
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Maximum Cable Distance To Display 23 ft [7 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Color Blanco
Longitud del Cable 3.9 in [100 mm]
Longitud del Producto 2 in [50 mm]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a HDMI
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a un monitor o proyector VGA

$134.722,00
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$104.096,00
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$101.034,00
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Video Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su portátil equipado con USB Type-C a un monitor DisplayPort

$104.096,00
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2VGAUCP
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$140.847,00
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro
CDP2HDUCP
Adaptador USB-C a HDMI 4K con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Negro

Adaptador USB Tipo C a HDMI | Compatible con Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

$150.035,00
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco
CDP2VGAUCPW
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

$140.847,00