StarTech.com

Adaptador USB-C a VGA y HDMI - 2en1 - 4K 30Hz - Gris Espacial - Adaptador Gráfico Externo USB Tipo C

Adaptador Multipuertos USB-C™| de Aluminio | con Cable Incorporado de 15,24cm

ID del Producto: CDP2HDVGA

  • Aproveche al máximo la compatibilidad de video de su computador portátil, mediante un adaptador 2 en 1: USB-C a HDMI® y VGA
  • Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 30Hz
  • El adaptador de color gris espacial armoniza con el diseño de su MacBook o MacBook Pro
$195.479,52 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V USB Type-C
ID del Conjunto de Chips ITE - IT6222
Salida A/V HDMI
VGA
Rendimiento
Especificaciones de Audio HDMI (salida): Sonido envolvente 5.1
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 a 30Hz (HDMI)
Resoluciones Admitidas Maximum HDMI output:3840 x 2160 @ 30Hz

Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Video Revision HDMI 2.0
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Observaciones / Requisitos
Nota Los puertos HDMI y VGA permiten la salida de vídeo simultáneamente. Si ambas salidas de vídeo están conectadas, mostrarán la misma imagen a una resolución máxima de 1920x1200 a 60Hz
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [36 mm]
Color Gris Espacial
Color Acentuado Negro
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 2.4 in [62 mm]
Peso del Producto 3.2 oz [90 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador A/V de viaje
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial
CDPVDHDMDP2G
Adaptador de Video USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial

Adaptador para Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable que Rodea al Adaptador

$342.972,41
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa
CDPVDHDMDPRG
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrollable

$318.961,94
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrollable

$318.961,94
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Video Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

$246.930,53
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su portátil al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

$274.371,07