StarTech.com

Cable Adaptador de 1,8m USB-C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a mDP - Cable de Video USBC

Cable Adaptador Mini DP | Compatible con Thunderbolt™ 3 | USB 3.1 Type-C™

ID del Producto: CDP2MDPMM6B

  • Evite el desorden con una solución todo en uno de 1,8m con un cable y adaptador combinados
  • Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
  • Enlace sin problemas con un conector reversible USB-C
Ver otros
  • Asombrosa calidad de video gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Tipo C que soportan el Modo Alternativo de DP
$137.785,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
ID del Conjunto de Chips STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Salida A/V Mini DisplayPort - 1.2
Rendimiento
Especificaciones de Audio DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
Conector B 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 25%-60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 8.5 in [21.5 cm]
Peso del Producto 2 oz [58 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [8 mm]
Ancho de la Caja 0.5 in [12 mm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a Mini DisplayPort

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM3MW
Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$150.035,00
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM6B
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

$137.785,00
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 1m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$131.659,00
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$143.910,00
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM1MB
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$150.035,00
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM2MB
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$162.285,00
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook o portátil equipado con USB-C a un monitor o un proyector Ultra HD 60Hz

$122.472,00
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$104.096,00
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco
CDP2HDW
Adaptador USB-C a HDMI de 4K a 30Hz - Blanco

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

$101.034,00
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a un monitor o proyector VGA

$134.722,00
Cable Adaptador de 1,8m USB-C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a mDP - Cable de Video USBC
CDP2MDPMM6B
Cable Adaptador de 1,8m USB-C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a mDP - Cable de Video USBC

Cable Adaptador Mini DP | Compatible con Thunderbolt™ 3 | USB 3.1 Type-C™

$137.785,00
Adaptador USBC a Mini DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2MDP
Adaptador USBC a Mini DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Utilice este adaptador USB C a mDP para conectar su computador equipado con USB Type C a un monitor Mini DisplayPort

$122.472,00