StarTech.com

Cable de 3m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

ID del Producto: CDP2VGA3MBNL

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200
  • Reduzca el desorden, gracias a este adaptador USB-C™ a VGA, con cable de pantalla, todo en uno
  • Disfrute de la conexión perfecta, gracias a un cable de monitor para ordenador que funciona con cualquier ordenador portátil equipado con USB-C
Ver otros
  • Conectividad sencilla gracias al conector reversible USB-C
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Type-C que admiten el modo Alt (alternativo) de DisplayPort
$195.479,52 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB Type-C
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTD2166
Realtek - RTS5404
Salida A/V VGA
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 or 1080p
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Conector(es)
Conector A 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Output
Observaciones / Requisitos
Nota Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos Ambientales
Humedad HR DE 5%-90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [22 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 4.6 oz [130 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a VGA
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGA3MBNL
Cable de 3m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$195.479,52
Cable de 3m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGA3MBNL
Cable de 3m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

$195.479,52
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC
CDP2HD1MWNL
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$147.458,58
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC
CDP2HD1MBNL
Cable Adaptador de 1m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$147.458,58
Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC
CDP2HD2MWNL
Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Convertidor de Video USBC

Elimine el desorden al conectar su computador con puerto USB Type-C directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

$157.748,79