StarTech.com

Panel de Parcheo 1U Cat6 110 con 24 Puertos para Montaje en Rack

Organice hasta 24 cables de conexión Cat6

ID del Producto: C6PANEL24

  • Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B
  • Terminación mediante punzonadora de tipo 110
  • Soporte para cables Cat5e y Cat6
Ver otros
  • Superficies que permiten escribir y borrar en cada puerto
  • Conforme a las especificaciones ANSI/TIA-568-C.2 para categoría 6, ISO/IEC11801 y EN50173-1
$226.599,00 COP
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Observaciones / Requisitos
Nota Contacto IDC: Bronce fosforado con estañado
Requisitos Ambientales
Humedad 10~65%
Temperatura Operativa -10~60°
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [44 mm]
Ancho del Producto 19 in [48.3 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 1.3 in [34 mm]
Peso del Producto 20.5 oz [581 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.8 in [45 mm]
Ancho de la Caja 2.2 in [55 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 19.3 in [49 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 23.9 oz [678 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Panel de parcheo Cat 6 110 para montaje en rack 1U para 24 puertos
4 - Destornilladores M6
4 - Tornillos M5

Certificaciones