StarTech.com

Adaptador de Auriculares con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines a Conectores Separados de Audífonos y de Micrófono - M a 2xH

Permite convertir un puerto 3,5 mm de salida de audio en dos puertos distintos: uno de 3,5 mm para audífonos y otro de 3,5 mm para micrófono

ID del Producto: MUYHSMFF

  • Diseño compacto para máxima portabilidad - ideal para llevar siempre en el bolso de su portátil
  • Diseño liviano y robusto a la vez de fácil conexión
  • audífonos con micrófono no incluidos
$37.696,43 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Macho
Conector B 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El conector mini jack de 3,5mm y 4 posiciones, está configurado de acuerdo al estándar de CTIA
Requisitos Ambientales
Humedad 30~60% RH
Temperatura de Almacenamiento -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.6 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 7.9 in [200 mm]
Longitud del Producto 7.9 in [200 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [12 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 0.4 in [9 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [14 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Divisor de Auriculares de 3,5mm de 4 Pines a 2x de 3,5mm de 3 Pines - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Divisor de Audífonos 2x Mini-Jack 3,5mm 3 pines a Mini-Jack 4 pines
MUYHSFMM
Adaptador Divisor de Audífonos 2x Mini-Jack 3,5mm 3 pines a Mini-Jack 4 pines

Conecte unos audífonos con micrófono con un conector de 4 posiciones a un computador de escritorio o a un portátil

$37.696,43
Adaptador Divisor Splitter de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Estéreo Macho a 2x Hembra
MUY1MFFADP
Adaptador Divisor Splitter de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Estéreo Macho a 2x Hembra

Divida el audio de su iPod® / reproductor MP3 en dos salidas para audífonos

$30.836,30
Adaptador de Auriculares con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines a Conectores de Audífonos y de Micrófono - M a 2xH Blanco
MUYHSMFFADW
Adaptador de Auriculares con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines a Conectores de Audífonos y de Micrófono - M a 2xH Blanco

Convierte un puerto 3,5 mm de salida de audio en dos puertos distintos: uno de 3,5 mm para audífonos y otro de 3,5 mm para micrófono

$44.556,57
Cable Adaptador Splitter Blanco Delgado Mini Jack para Audífonos - Divisor Macho 3,5mm a 2x Hembra
MUY1MFFADPW
Cable Adaptador Splitter Blanco Delgado Mini Jack para Audífonos - Divisor Macho 3,5mm a 2x Hembra

Divida la entrada de audio de su iPod® / reproductor MP3 en dos entradas para audífonos

$30.836,30
Adaptador Divisor de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Macho a 2x  Mini-Jack 3 pines Hembra
MUY1MFFS
Adaptador Divisor de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Macho a 2x Mini-Jack 3 pines Hembra

Convierta el conector jack de unos audífonos en dos jacks separados

$27.406,23

Accesorios